Γιατί ο ενσωματωμένος ενοποιητής κεφαλαίου AR Classic;
Το Capital Embedded Integrator AR Classic είναι μια ισχυρή λύση για την πλήρη διαμόρφωση των εξαρτημάτων ενδιάμεσου λογισμικού AUTOSAR. Διαχειρίζεται την πολυπλοκότητα των σημερινών ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου (ECU) για τη βελτίωση της ποιότητας και την ταχύτερη παράδοση προϊόντων στην αγορά.
Διαμορφώστε και ενσωματώστε την πλατφόρμα AUTOSAR
Δημιουργήστε μια αποτελεσματική ροή ανάπτυξης λογισμικού Χρησιμοποιήστε υψηλά επίπεδα αυτοματισμού, σε μια γενετική ροή, για τον εξορθολογισμό σύνθετων εργασιών διαμόρφωσης. Οι προηγμένοι γραφικοί επεξεργαστές βοηθούν στην απεικόνιση στοιχείων διαμόρφωσης και ροής για ευκολία στη χρήση.
Βελτίωση της ποιότητας μέσω ελέγχων συνέπειας Εξασφαλίστε την ορθότητα διαμόρφωσης και χρησιμοποιήστε οδηγούς εργαλείων για την επίλυση διενέξεων. Η αυτόματη δημιουργία της διαμόρφωσης ECU συνεχίζει το ψηφιακό νήμα και ενεργοποιείται από τις δυνατότητες εισαγωγής τυποποιημένων και ιδιόκτητων μορφών ανταλλαγής δεδομένων.
Εστίαση στην καινοτομίαΥποστήριξη συνεχούς ενσωμάτωσης με δέσμες ενεργειών για προσαρμοσμένες αλληλεπιδράσεις και επεκτάσεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πολλές τυπικές δυνατότητες και προσθήκες Eclipse, όπως διαχείριση διαμόρφωσης και γεννήτριες αναφορών, για να αυξήσετε την παραγωγικότητα.
Τηρήστε τις προθεσμίες με σιγουριάΥποστηρίξτε μια σωστή στρατηγική κατά κατασκευή με δυνατότητες εργαλείων σχεδίασης, όπως έλεγχοι συνέπειας διαμόρφωσης. Αναπτύξτε με μεγαλύτερο έλεγχο δοκιμών, ορατότητα, επαναληψιμότητα και κάλυψη.
Εξοικονομήστε χρόνο και διορθώστε σφάλματα
Χρησιμοποιήστε ενσωματωμένους ελέγχους κανόνων σχεδιασμού (DRC) για να επισημάνετε εάν λείπουν δεδομένα από εισόδους στη γεννήτρια διαμόρφωσης ECU από εργαλεία ανόδου. Τα DRC μπορούν να επεκταθούν μέσω του ανοιχτού API δέσμης ενεργειών για την επιβολή συγκεκριμένων αναγκών σχεδιασμού.
Εφαρμόστε την καθοδηγούμενη ροή ανάπτυξης στον πίνακα ελέγχου Capital Embedded Integrator AR Classic, ο οποίος προσαρμόζεται στο πρόσωπο του χρήστη, για να παρέχετε στην ομάδα σχεδιασμού σας μια απλοποιημένη προσέγγιση για την επίτευξη μιας πλήρους διαμόρφωσης ECU. Υποστηριζόμενοι από το εργαλείο, οι προγραμματιστές μπορούν να παράγουν έξοδο υψηλής ποιότητας για την εξάλειψη ζητημάτων που είναι δαπανηρά για επίλυση αργότερα στη διαδικασία σχεδιασμού και επαλήθευσης λογισμικού ECU.
Δημιουργήστε ακριβείς λειτουργίες με γενετικό λογισμικόΧρησιμοποιήστε τη διαμόρφωση του βασικού λογισμικού AUTOSAR (BSW) για να επιτρέψετε τη σωστή εκτέλεση εφαρμογών στο σύστημα του οχήματος, όπου τα δεδομένα και οι πόροι μπορεί να βρίσκονται είτε στο ίδιο ECU είτε σε κατανεμημένα ECU γύρω από το όχημα, ή ακόμα και στο cloud.
Ο ορισμός των δεδομένων της εφαρμογής και των απαιτήσεων εκτέλεσης, καθώς και των δεδομένων που ανταλλάσσονται με το σύστημα, περιγράφονται στις διαμορφώσεις που παρέχονται από τα εργαλεία σχεδιασμού εφαρμογών και δικτύου.
Το Capital Embedded Integrator AR Classic συγχωνεύει τα δεδομένα εισόδου από αυτές τις πηγές, και μέσω της διαδικασίας δημιουργίας βάσει κανόνων, το εργαλείο επιλύει τις εξαρτήσεις του συστήματος και δημιουργεί τη βασική διαμόρφωση λογισμικού.
Λάβετε τη βοήθεια που χρειάζεστε με οδηγούς, μάγους και άλλα
Επωφεληθείτε από τους οδηγούς, τους έξυπνους πίνακες και τις καθοδηγούμενες ροές εργασίας για να βοηθήσετε τους μηχανικούς να ολοκληρώσουν τη διαμόρφωση του ECU. Ειδικά, για τα μέρη της διαμόρφωσης ECU που δεν μπορούν να περιγραφούν στη μορφή ανταλλαγής ή πιθανώς λείπουν δεδομένα από τα εργαλεία ανόδου. Επίσης, εφαρμόστε τα απαραίτητα χαρακτηριστικά για να κάνετε τη σύνταξη εφαρμογών σε περίπτωση που παρέχονται εφαρμογές χωρίς τις απαιτούμενες περιγραφές AUTOSAR.
Στην περίπτωση που τα στοιχεία λογισμικού (SWC) πρέπει να κωδικοποιούνται με το χέρι ή με ένα εργαλείο που δεν υποστηρίζει το AUTOSAR, το περιβάλλον εκτέλεσης Capital Embedded AR Classic δημιουργεί το SWC API με βάση την παρεχόμενη περιγραφή SWC.