Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;
Σήμα για διαπίστευση Building X από το WiredScore. Λέει «Διαπιστευμένη λύση WiredScore 2024. «

Διαπιστευμένη πλατφόρμα κτιρίου

Το Building X αναγνωρίζεται από το WireScore ως διαπιστευμένη λύση.

Γιατί το Data Visualizer;

Δημιουργήστε προσαρμοσμένους πίνακες ελέγχου και παρακολουθήστε τα πιο σημαντικά σημεία δεδομένων για τα κτίριά σας σε μία προβολή. Χρησιμοποιήστε προσαρμόσιμα widget για να εμφανίσετε τυχόν δεδομένα που εισάγουν τα συστήματά σας. Παρακολουθήστε και παρακολουθήστε σε πραγματικό χρόνο και ανακαλύψτε και λύστε γρήγορα ζητήματα που προκύπτουν. Χρησιμοποιήστε το Data Visualizer για να:

  • Αποκτήστε μια πλήρη επισκόπηση της υγείας του κτιρίου με οπτικοποιήσεις που δεν αφορούν τον τομέα
  • Εφαρμογή ευέλικτων πινάκων ελέγχου με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο
  • Δημιουργία και οπτικοποίηση KPI για συστήματα κτιρίων
Βασικά χαρακτηριστικά

Αξιοποιήστε έναν πίνακα ελέγχου all-in-one

Παρακολουθήστε την υγεία των κτιρίων σας

Δημιουργήστε αμέσως έναν προσαρμοσμένο πίνακα ελέγχου με προκατασκευασμένα widget. Τα widget έχουν σχεδιαστεί για τις πιο κοινές περιπτώσεις χρήσης, ώστε να μπορείτε να δημιουργήσετε τον πίνακα ελέγχου σας γρήγορα και εύκολα.

Χρησιμοποιήστε οπτικοποιήσεις για να εντοπίσετε γρήγορα κρίσιμους περιβαλλοντικούς παράγοντες, να αναλύσετε συγκεκριμένες περιοχές κτιρίου και να κάνετε σύγκριση με τα πρότυπα τομέα.

Στιγμιότυπο οθόνης επισκόπησης πίνακα ελέγχου χειρουργείου από την εφαρμογή Building X Data Visualizer.

Προβολή οπτικοποιήσεων μεταξύ τομέων

Παρακολουθήστε δεδομένα και KPI από κάθε τομέα κτιρίου - συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας και της βιωσιμότητας, των λειτουργιών και της συντήρησης, της ασφάλειας και της ασφάλειας και άλλων - σε μία μόνο εφαρμογή.

Ανακαλύψτε πληροφορίες με δυνατότητα δράσης σε όλο το χαρτοφυλάκιο κτιρίων σας. Οπτικοποιήστε με γραφήματα γραμμών και ράβδων, χάρτες θερμότητας και ένα widget KPI επισκόπησης.

Στιγμιότυπο οθόνης επισκόπησης widget Critical Space Monitoring από την εφαρμογή Building X Data Visualizer.

Ανάπτυξη και παρακολούθηση προσαρμοσμένων KPI

Αξιοποιήστε ένα προκατασκευασμένο widget για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε γρήγορα πληροφορίες βάσει των οποίων μπορείτε να ενεργήσετε. Για παράδειγμα, παρακολουθήστε τις σχετικές τιμές άνεσης και λάβετε πληροφορίες σχετικά με την άνεση του ενοικιαστή και τον εξοπλισμό κτιρίου.

Χρησιμοποιήστε τον δημιουργό KPI για να ορίσετε ανώτερα και κατώτερα όρια για να αναπτύξετε προσαρμοσμένες παραμέτρους παρακολούθησης και να τις εφαρμόσετε σε ένα κτίριο ή κτίρια για συγκριτική ανάλυση.

Στιγμιότυπο οθόνης επισκόπησης widget κανόνων από την εφαρμογή Building X Data Visualizer.

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε? Ας μιλήσουμε για συνδεσιμότητα.

Για να χρησιμοποιήσετε το Data Visualizer, χρειάζεστε το κτίριό σας συνδεδεμένο και να στέλνετε δεδομένα στην πλατφόρμα Building X. Η συνδεσιμότητα μπορεί να φαίνεται περίπλοκη, αλλά δεν χρειάζεται να είναι. Μάθετε για τις απλοποιημένες λύσεις μας:

  • Αποκτήστε πρόσβαση σε πύλες χωρίς προμηθευτές που λειτουργούν με τις λύσεις συλλογής δεδομένων που έχετε ήδη στη διάθεσή σας
  • Τραβήξτε όλα τα δεδομένα σε μια κεντρική λίμνη δεδομένων - μια λίμνη που χρησιμοποιούν όλες οι εφαρμογές Building X
  • Λάβετε βοήθεια από την ομάδα υπηρεσιών και τους συνεργάτες του οικοσυστήματος που προσφέρουν βοήθεια συνδεσιμότητας και υλοποίησης

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη συνδεσιμότητα

Illustration of Building X showing app connectivity.
Με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο που συλλέξαμε με το χαρτοφυλάκιο Building X, συνειδητοποιήσαμε γρήγορα τη μείωση της πληρότητας κτιρίων κατά 60-70%. Με αυτή τη νέα εστίαση, θα μπορούσαμε πιο εύκολα να διοχετεύσουμε τις προσπάθειές μας στη διατήρηση των πόρων.
Μιχέλ Μούσα, CEO, Κτηματομεσιτικό γραφείο Siemens, Σουηδία
Περιπτώσεις βιομηχανικής χρήσης

Ανακαλύψτε πώς διαφορετικές βιομηχανίες χρησιμοποιούν το Data Visualizer

Select...

Οι ακαδημαϊκές πανεπιστημιουπόλεις συχνά πρέπει να σχεδιάζουν την κατανομή πόρων και τις μελλοντικές εξελίξεις χρησιμοποιώντας διαφορετικά σύνολα δεδομένων για να βοηθήσουν στον σχεδιασμό των εγκαταστάσεων.

Το Data Visualizer σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε διαδραστικούς χάρτες, μετρήσεις απόδοσης και μοντελοποίηση σεναρίων. Χρησιμοποιήστε το για να ελέγξετε τα δεδομένα της πανεπιστημιούπολης για να υποστηρίξετε τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων.

Ομάδα πέντε παιδιών κολεγίου που περπατούν στην πανεπιστημιούπολη με πανεπιστημιακό κτίριο πίσω τους.

Συχνές Ερωτήσεις

Ανακαλύψτε περισσότερες εφαρμογές