Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί το σύστημα καθοδήγησης φωτισμού έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης πυρκαγιάς της Siemens;

Το σύστημα κατεύθυνσης φωτισμού και εκκένωσης έκτακτης ανάγκης της Siemens παρέχει αξιόπιστο φωτισμό έκτακτης ανάγκης και καθοδήγηση εκκένωσης για την υποστήριξη της ασφαλούς εξόδου των επιβατών κατά τη διάρκεια πυρκαγιάς. Σχεδιασμένο για απλοποιημένη εγκατάσταση, ευέλικτη εγκατάσταση και εύκολη συντήρηση, το σύστημα ενσωματώνεται απρόσκοπτα με τις πλατφόρμες συναγερμού πυρκαγιάς της Siemens για ενοποιημένη διαχείριση ασφάλειας.

Οι βασικές δυνατότητες περιλαμβάνουν:

  • Επεκτάσιμη δικτύωση που υποστηρίζει έως 32 ελεγκτές και 100 τροφοδοτικά ανά ελεγκτή
  • Κεντρικά τροφοδοτικά που υποστηρίζουν έως και 500 φώτα έκτακτης ανάγκης το καθένα
  • Μη πολική καλωδίωση δύο διαύλων έως 1000 m για απλοποιημένη εγκατάσταση
  • Ελεγκτής βιομηχανικής ποιότητας με λειτουργικό σύστημα Linux και οθόνη αφής HMI
  • Φωτιστικά υψηλής απόδοσης (έως 120 lm/W) με ισχυρή αντίσταση EMI
  • Αναγνωριστικά συσκευής διάρκειας ζωής για παρακολούθηση και συντήρηση πλήρους κύκλου ζωής

Βασικά οφέλη

Βελτιώστε την ασφάλεια και την ορατότητα εκκένωσης

Παρέχετε αξιόπιστο φωτισμό έκτακτης ανάγκης και σαφή καθοδήγηση εκκένωσης που βοηθά τους επιβάτες να εντοπίζουν γρήγορα οδούς διαφυγής κατά τη διάρκεια καταστάσεων έκτακτης ανάγκης πυρκαγιάς, υποστηρίζοντας ασφαλέστερη και ταχύτερη

Απλοποιήστε την εγκατάσταση και την επέκταση του συστήματος

Μειώστε την πολυπλοκότητα καλωδίωσης και την προσπάθεια κατασκευής με μη πολική τεχνολογία δύο διαύλων, δωρεάν σχεδιασμό τοπολογίας και κλιμακούμενη αρχιτεκτονική συστήματος που υποστηρίζει έργα διαφορετικού μεγέθους και πολυπλοκότητας.

Ενεργοποίηση κεντρικής διαχείρισης ασφάλειας

Ενσωματώστε συστήματα φωτισμού έκτακτης ανάγκης και συναγερμού πυρκαγιάς σε μια ενοποιημένη πλατφόρμα για τη βελτίωση της παρακολούθησης, της διάγνωσης και της διαχείρισης κύκλου ζωής σε όλες τις υποδομές ασφάλειας κτιρίων.

Προτεινόμενες δυνατότητες