Το Cerberus PACE είναι μια λύση δημόσιας διεύθυνσης και φωνητικού συναγερμού (PA/VA) για ομαλή εκκένωση και καθημερινές ανακοινώσεις. Εξασφαλίζει ότι τα μηνύματα παραδίδονται με κρυστάλλινη καθαρότητα, επιτρέποντας γρήγορη και ελεγχόμενη εκκένωση σε απαιτητικά ακουστικά περιβάλλοντα. Το σύστημα PA/VA προσφέρει αυξημένη ευελιξία και ασφάλεια μέσω της αρθρωτής και πλεονάζουσας αρχιτεκτονικής του.
- Cerberus PACE Compact: Το Cerberus PACE Compact 400 και 1000 είναι κατασκευασμένο για μικρά έως μεσαίου μεγέθους κτίρια. Οι επίτοιχοι πίνακες συναγερμού φωνής έχουν μέγιστη ισχύ έως 800 W και 2.000 W αντίστοιχα.
- Cerberus PACE Modular: Με έως 24 βρόχους ή 48 στελέχη, το Cerberus PACE Modular είναι κατασκευασμένο για μεγάλα κτίρια με πολύπλοκες απαιτήσεις.