Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί η αξιολόγηση του Cybersecurity Gap Assessment;

Καθώς τα συστήματα κτιρίων γίνονται πιο συνδεδεμένα, το χάσμα μεταξύ της τεχνογνωσίας ασφάλειας πληροφορικής και OT γίνεται σοβαρή ευθύνη. Μια μεμονωμένη ευπάθεια μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή λειτουργίας, κανονιστικές κυρώσεις και διαρκή ζημιά στη φήμη. Το Cybersecurity Gap Assessment της Siemens αξιολογεί τη στάση ασφάλειας του κτιρίου σας σύμφωνα με το IEC 62443, το παγκόσμιο πρότυπο για τη βιομηχανική ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Λαμβάνετε μια σαφή εικόνα για το πού βρίσκεστε, πού βρίσκονται οι κίνδυνοι και πώς να τους επιλύσετε.

Υπηρεσίες ασφάλειας στον κυβερνοχώρο - Πρόκληση εικόνας ιστοσελίδας

Βασικά οφέλη

Αξιολόγηση ασφάλειας βάσει προτύπων

Τα συστήματα του κτιρίου σας αξιολογούνται σύμφωνα με το IEC 62443, δίνοντάς σας ένα σαφές, μετρήσιμο επίπεδο ωριμότητας στον κυβερνοχώρο. Αυτή η δομημένη προσέγγιση αντικαθιστά τις εικασίες με αποδεικτικά στοιχεία και σημεία αναφοράς βάσει των οποίων μπορείτε να ενεργήσετε.

Ανάλυση κενών με δυνατότητα δράσης και οδικός χάρτης

Λάβετε λεπτομερή αποτελέσματα που συγκρίνουν την τρέχουσα κατάστασή σας με την κατάσταση-στόχο σας. Κάθε εντοπισμένο κενό συνοδεύεται από συγκεκριμένες συστάσεις για βελτιώσεις διαδικασιών, οργανώσεων και τεχνολογίας - με προτεραιότητα ανάλογα με τον αντίκτυπο.

Γεφυρώστε το χάσμα τεχνογνωσίας OT και πληροφορικής

Η Siemens φέρνει βαθιά γνώση των συστημάτων κτιρίων σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία στον κυβερνοχώρο και την ψηφιοποίηση. Αποκτάτε έναν συνεργάτη που κατανοεί τόσο την επιχειρησιακή τεχνολογία στην εγκατάσταση σας όσο και το τοπίο ασφάλειας πληροφορικής γύρω από αυτήν.

Αποτελέσματα

Ένα σκούρο μπλε εικονίδιο μεγεθυντικού φακού που περιβάλλει ένα φωτεινό κιρκίρι και μαύρο καρό έμβλημα ασπίδας.

Πλήρης διαφάνεια σχετικά με τη στάση ασφαλείας σας

Αποκτήστε μια σαφή, τεκμηριωμένη κατανόηση του επιπέδου ωριμότητας στον κυβερνοχώρο του κτιρίου σας, σύμφωνα με το IEC 62443. Αντί για υποθέσεις, εργάζεστε με δομημένα δεδομένα που δείχνουν ακριβώς πού βρίσκονται οι πολιτικές, τα στοιχεία ελέγχου και οι τεχνολογίες σας. Αυτή η διαφάνεια δίνει στις ομάδες ηγεσίας και εγκαταστάσεων το θεμέλιο που χρειάζονται για να λαμβάνουν σίγουρες και ενημερωμένες αποφάσεις ασφαλείας.

Εικονίδιο GBS

Σαφήνεια σχετικά με το πού βρίσκονται τα τρωτά σημεία σας

Λάβετε μια λεπτομερή σύγκριση μεταξύ της τρέχουσας κατάστασης κυβερνοασφάλειας και του επιπέδου ωριμότητας στόχου σας. Η αξιολόγηση εντοπίζει συγκεκριμένα κενά μεταξύ των διαδικασιών, της τεχνολογίας και της οργανωτικής ευθυγράμμισης, ώστε να γνωρίζετε ακριβώς ποιοι τομείς ενέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Με αυτές τις πληροφορίες, μπορείτε να εστιάσετε τους πόρους εκεί που θα έχουν τον μεγαλύτερο αντίκτυπο στην προστασία των λειτουργιών σας.

Ένα τιρκουάζ εικονίδιο στόχου με ένα βέλος που χτυπά το ματάκι

Ένας χάρτης πορείας προτεραιότητας για την κάλυψη των κενών

Απομακρυνθείτε με συγκεκριμένες συστάσεις προτεραιότητας για βελτιώσεις διαδικασιών, οργανώσεων και τεχνολογίας. Ο χάρτης πορείας ενισχύει τον συντονισμό μεταξύ ομάδων εγκαταστάσεων και πληροφορικής, υποστηρίζει κανονιστικές απαιτήσεις και απαιτήσεις συμμόρφωσης και σας δίνει μια σαφή διαδρομή από την τρέχουσα κατάστασή σας στο επιθυμητό επίπεδο ασφάλειας. Κάθε σύσταση ταξινομείται ανάλογα με τον επείγοντα χαρακτήρα και τον αντίκτυπο, ώστε να μπορείτε να ενεργείτε αποτελεσματικά.