Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί να τεθεί σε λειτουργία έξυπνου κτιρίου;

Τα γηρασμένα κτίρια καταναλώνουν υπερβολική ενέργεια και δημιουργούν αυξανόμενο λειτουργικό κόστος. Το Smart Building Commissioning (SBCx) της Siemens χρησιμοποιεί ψηφιοποίηση και ανάλυση βάσει δεδομένων για τη βελτιστοποίηση των κτιριακών συστημάτων, την ευθυγράμμισή τους με τις τρέχουσες επιχειρηματικές ανάγκες και την επίτευξη μετρήσιμης εξοικονόμησης ενέργειας μεταξύ 10 και 20% *. Το αρθρωτό πρόγραμμα προσαρμόζεται στο ρυθμό και τις προτεραιότητές σας, συνδυάζοντας εφάπαξ βελτιώσεις με συνεχή παρακολούθηση, ώστε τα κέρδη απόδοσης να διαρκούν.

*Σύνδεσμος ανάθεσης κτιρίων

Βασικά οφέλη

Χαμηλότερο κόστος ενέργειας και λειτουργίας

Τα έργα SBCx συνήθως προσφέρουν 10-20% εξοικονόμηση ενέργειας και μπορούν να πληρώσουν μόνα τους σε περίπου δύο χρόνια μέσω χαμηλότερης κατανάλωσης και λιγότερων μη προγραμματισμένων επισκευών.

Επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού και μειώστε τις βλάβες

Με την ευθυγράμμιση των κτιριακών στοιχείων με τις πραγματικές λειτουργικές ανάγκες, το SBCx μειώνει τις κρίσιμες βλάβες του συστήματος και τον απροσδόκητο χρόνο διακοπής λειτουργίας, ενώ επεκτείνει τον κύκλο ζωής του μηχανικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού.

Βελτιώστε την άνεση και την απόδοση των επιβατών

Οι βελτιστοποιημένοι έλεγχοι HVAC και κτιρίων ελαχιστοποιούν τις θερμές και κρύες κλήσεις, μειώνουν τα παράπονα άνεσης και δημιουργούν χώρους εργασίας που υποστηρίζουν την παραγωγικότητα και την ευεξία.

Αποτελέσματα

Ένα μπλε, ημικυκλικό εικονίδιο μετρητή

Βελτιστοποιημένη απόδοση κτιρίου

Το SBCx καθορίζει μια ακριβή γραμμή βάσης της τρέχουσας κατάστασης της εγκατάστασης σας χρησιμοποιώντας ψηφιακά εργαλεία και απομακρυσμένη ανάλυση. Από εκεί, εφαρμόζονται διορθωτικές ενέργειες σε μηχανικά, ηλεκτρικά συστήματα και συστήματα αυτοματισμού για να κλείσουν τα κενά απόδοσης. Το αποτέλεσμα είναι ένα κτίριο που λειτουργεί πιο κοντά στην σχεδιαστική του πρόθεση, με μετρήσιμες βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση και την αξιοπιστία του συστήματος.

Εικονίδιο ευελιξίας κιρζ

Ένας σαφής οδικός χάρτης για συνεχή βελτίωση

Μέσω μιας δομημένης αξιολόγησης και έρευνας, το SBCx παράγει έναν χάρτη πορείας βελτιώσεων με προτεραιότητα προσαρμοσμένο στους επιχειρηματικούς στόχους και τον προϋπολογισμό σας. Οι ενέργειες χαμηλού κόστους μπορούν να υλοποιηθούν αμέσως, ενώ μεγαλύτερες πρωτοβουλίες εισάγονται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου, δίνοντάς σας τον έλεγχο του ρυθμού και του εύρους των αναβαθμίσεων των εγκαταστάσεών σας.

Εικονίδιο που αντιπροσωπεύει τις ροές εργασίας αντιδραστικής ασφάλειας.

Διαρκή αποτελέσματα μέσω συνεχούς παρακολούθησης

Αφού εφαρμοστούν οι αρχικές βελτιώσεις, αναλαμβάνουν τη θέση σε λειτουργία βάσει παρακολούθησης (MBCx) και οι ψηφιακές στρατηγικές για την προστασία των κερδών σας. Η συνεχής ανάλυση δεδομένων εντοπίζει νωρίς τη μετατόπιση και τις αναποτελεσματικότητες, έτσι ώστε το κτίριό σας να διατηρεί την κορυφαία απόδοση πολύ μετά την ολοκλήρωση του αρχικού έργου.