Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί η αυτοματοποιημένη δοκιμή του Controller;

Οι ελεγκτές αυτοματισμού κτιρίων υποβαθμίζονται με την πάροδο του χρόνου. Τα σημεία ρύθμισης μετατοπίζονται, οι ακολουθίες σπάνε και οι αισθητήρες χάνουν την ακρίβεια, συχνά χωρίς κανείς να το παρατηρήσει μέχρι να συσσωρευτούν παράπονα άνεσης ή σπατάλη ενέργειας. Το Automated Controller Testing εκτελεί συνεχείς, απομακρυσμένους ελέγχους στους ελεγκτές σας, εντοπίζοντας τα προβλήματα νωρίς και δίνοντας στην ομάδα λειτουργιών σας σαφή και εφαρμόσιμα διαγνωστικά αντί για αντιδραστική αντιμετώπιση προβλημάτων.

Δύο εργαζόμενοι υπηρεσιών με εξοπλισμό ασφαλείας υψηλής ορατότητας και σκληρά καπέλα συνεργάζονται μέσω ενός ψηφιακού tablet μέσα σε μια εγκατάσταση

Βασικά οφέλη

Έγκαιρη ανίχνευση σφαλμάτων

Εντοπίστε αυτόματα τις δυσλειτουργίες του ελεγκτή, τις βλάβες του αισθητήρα και τα σφάλματα ακολουθίας, προτού κλιμακωθούν σε προβλήματα άνεσης ή σπατάλη ενέργειας. Συνεχής δοκιμή σημαίνει εντοπισμό προβλημάτων σε ημέρες αντί για μήνες.

Μειωμένη χειροκίνητη δοκιμή

Αντικαταστήστε τους χρονοβόρους χειροκίνητους ελέγχους με αυτοματοποιημένες, επαναλαμβανόμενες ρουτίνες δοκιμών που εκτελούνται εξ αποστάσεως. Ελευθερώστε την ομάδα μηχανικών σας για να επικεντρωθεί σε εργασία υψηλότερης αξίας αντί για συνήθη διαγνωστικά.

Διαρκής απόδοση κτιρίου

Αποτρέψτε τη σταδιακή φθορά της απόδοσης που επηρεάζει τα περισσότερα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων μετά τη θέση σε λειτουργία. Η συνεχής επικύρωση διατηρεί τους ελεγκτές να λειτουργούν όπως έχουν σχεδιαστεί, προστατεύοντας τους στόχους ενέργειας και άνεσης.

Αποτελέσματα

Εικονίδιο που αντιπροσωπεύει τις ροές εργασίας αντιδραστικής ασφάλειας.

Ένα επικυρωμένο, αξιόπιστο περιβάλλον ελέγχου

Κάθε ελεγκτής στο πεδίο εφαρμογής δοκιμάζεται έναντι των προβλεπόμενων ακολουθιών και σημείων ρύθμισης. Λαμβάνετε τεκμηριωμένη απόδειξη ότι το σύστημα αυτοματισμού του κτιρίου σας λειτουργεί όπως έχει σχεδιαστεί ή μια ακριβή καταγραφή του πού δεν λειτουργεί. Αυτό δίνει στους διαχειριστές εγκαταστάσεων και στους ιδιοκτήτες κτιρίων εμπιστοσύνη στα δεδομένα των αναφορών τους για το Σύστημα Αυτοματισμού Κτιρίων (BAS).

Εικονίδιο οθόνης - Μοτίβα χρήσης

Διαγνωστικά με δυνατότητα δράσης για κάθε σφάλμα που βρέθηκε

Όταν μια δοκιμή εντοπίζει ένα σφάλμα, λαμβάνετε μια συγκεκριμένη διάγνωση που προσδιορίζει ποιος ελεγκτής, ποιο σημείο, την αναμενόμενη συμπεριφορά και τι πραγματικά συνέβη. Αυτό εξαλείφει τις εικασίες για την ομάδα συντήρησης και μειώνει σημαντικά το χρόνο από την ανίχνευση σφαλμάτων έως την επίλυση.

Ένα μπλε, ημικυκλικό εικονίδιο μετρητή

Μετρήσιμες βελτιώσεις ενέργειας και άνεσης

Εντοπίζοντας και διορθώνοντας συνεχώς τα σφάλματα του ελεγκτή, αποτρέπετε την κρυφή σπατάλη ενέργειας και την υποβάθμιση της άνεσης που συσσωρεύεται όταν τα συστήματα λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Το αποτέλεσμα είναι μετρήσιμη εξοικονόμηση ενεργειακού κόστους και λιγότερα παράπονα των ενοίκων, που διατηρούνται καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του κτιρίου σας.