Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

anexio® Data and Information τροφοδοτείται από BN Automation

Η BN Automation AG είναι ένας κορυφαίος πάροχος λύσεων αυτοματισμού, δεδομένων και τεχνολογίας πληροφοριών. Με τη διεπιστημονική μας εμπειρία σε αυτές τις τεχνολογίες και ένα υψηλό επίπεδο κάθετης ολοκλήρωσης, παρέχουμε προσαρμοσμένες λύσεις για απαιτητικά έργα στους τομείς του νερού, της ενέργειας και της βιομηχανίας.
Ως έμπειρος συνεργάτης — και μακροχρόνιος συνεργάτης της Siemens Solution and Industry Partner για το Νερό/Λυμάτων — δημιουργούμε λύσεις αυτοματισμού για την καθημερινή ζωή συμβάλλοντας στην παροχή καθαρού πόσιμου νερού, βελτιώνοντας τις τιμές απόρριψης των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων, αυξάνοντας την απόδοση των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής ή συμβάλλοντας στη διασφάλιση της ασφαλούς παραγωγής τροφίμων. Προς όφελος των ανθρώπων και της φύσης.

Γιατί δεδομένα και πληροφορίες anexio® — Απόκτηση δεδομένων, απόκτηση πληροφοριών?

Το anexio® Data and Information επεκτείνει το SIMATIC PCS neo με μια ισχυρή λύση για την απόκτηση, επεξεργασία, αποθήκευση και οπτικοποίηση λειτουργικών δεδομένων.

Βασικά οφέλη: παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, αποφάσεις βάσει δεδομένων, άμεση βελτιστοποίηση διεργασιών, επεκτασιμότητα και μειωμένο κόστος μέσω υψηλότερης απόδοσης - συν απλοποιημένη διαχείριση αναφορών και επαλήθευσης.

anexio® — όλες οι πληροφορίες στη διάθεσή σας

Οφέλη

  • Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο: Συνεχής καταγραφή και ανάλυση λειτουργικών δεδομένων για άμεση ανίχνευση αποκλίσεων, επιτρέποντάς σας να βελτιστοποιήσετε τις διαδικασίες και να αυξήσετε την αποδοτικότητα επιτόπου.
  • Λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων: Οι διαδραστικοί πίνακες ελέγχου και τα ζωντανά αναλυτικά στοιχεία παρέχουν βαθιά γνώση γρήγορα, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να λαμβάνετε ακριβείς, τεκμηριωμένες αποφάσεις χωρίς καθυστέρηση.
  • Αυτοματοποιημένη βελτιστοποίηση διεργασιών: Αξιοποιήστε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για να αυτοματοποιήσετε τις ροές εργασίας, να εξαλείψετε τα σημεία συμφόρησης και να βελτιώσετε συνεχώς τις λειτουργίες για μέγιστη απόδοση.
  • Επεκτάσιμη ενσωμάτωση: Ομαλή ενσωμάτωση σε υπάρχοντα τοπία αυτοματισμού και προσαρμογή στις εξελισσόμενες απαιτήσεις διεργασιών, εξασφαλίζοντας επεκτασιμότητα ανθεκτική στο μέλλον.
  • Συμμόρφωση και Αναφορά: Δημιουργήστε αυτόματα εκθέσεις που συμμορφώνονται με τα πρότυπα (ISO 50001, DWA-M 260) για την εκπλήρωση κανονιστικών ρυθμίσεων και απαιτήσεων με ελάχιστη προσπάθεια.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Case Study

Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού

Ψηφιακές Λειτουργίες στα Υδραυλικά Εργοστάσια Schloß Holte

Χρησιμοποιώντας το anexio®, η δημοτική χρησιμότητα του Schloß Holte-Stukenbrock ψηφιοποίησε την απόκτηση και τη συντήρηση δεδομένων - επιτυγχάνοντας μεγαλύτερη διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και κανονιστική συμμόρφωση.

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχει υποστήριξη για τον Internet Explorer ≤11

Υποστηρίζονται Edge, Chrome, Firefox, Safari (πιο πρόσφατες εκδόσεις)

Απαιτούνται τουλάχιστον 4 vCPU και 32 GB μνήμης RAM

Αποθηκευτικός χώρος 10 GB αφιερωμένος στο anexio®

Αποθήκευση 1 TB αφιερωμένη στο anexio® DB

Λειτουργία επιφάνειας εργασίας υποχρεωτική για όλα τα συστήματα

Αποθηκευτικός χώρος 10 GB αφιερωμένος στο λογισμικό anexio®