Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Service for safety cabinets τροφοδοτείται από Berner International

Είμαστε η Berner International - μια επιχείρηση που διαχειρίζεται ιδιοκτήτης με έδρα τη Γερμανία. Για περισσότερα από 40 χρόνια είμαστε ο αρμόδιος συνεργάτης σας για φαρμακευτικά και βιοτεχνολογικά συστήματα προστασίας. Από την ίδρυση της εταιρείας, αναπτύσσουμε και επεκτείνουμε συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Εκτός από τα ντουλάπια ασφαλείας ως βασική μας αρμοδιότητα, ο εξοπλισμός ατομικής προστασίας, τα αναλώσιμα και τα μαθήματα κατάρτισης μέσω του LEAC αποτελούν πλέον αναπόσπαστο μέρος της επιχείρησής μας.

Προσφέρουμε μια σειρά από ντουλάπια ασφαλείας σχεδιασμένα για βέλτιστη προστασία προσωπικών, προϊόντων και μεταφοράς σε εργαστήρια καθαρού χώρου. Αυτά τα ντουλάπια είναι απαραίτητα για την ασηπτική παραγωγή κυτταροστατικών, παρεντερικών και χειρισμό μικροβιολογικών ουσιών.

Γιατί Δοκιμή, συντήρηση και επισκευή ντουλαπιών ασφαλείας?

Η συντήρηση των ντουλαπιών ασφαλείας και των LAF (σχεδόν όλοι οι κατασκευαστές) είναι η βασική μας αρμοδιότητα.

Ο τακτικός έλεγχος του πάγκου εργασίας σας είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα και να συμμορφωθείτε με τις νομικές απαιτήσεις! Πραγματοποιούμε για εσάς δοκιμές θέσης σε λειτουργία και ρουτίνα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN 12980, DIN EN 12469, VDI 2083 ff. και DIN EN ISO 14644 ff. ανάλογα με τη συνάφεια και τη συμφωνία.

Φυσικά, θα λάβετε ολοκληρωμένη τεκμηρίωση για όλες τις δοκιμές.

Καμία απάντηση

Οφέλη

  • Εγκατάσταση, δοκιμή, συντήρηση & επισκευή: Ντουλάπια ασφαλείας για κυτταροστατικά
    Ντουλάπια μικροβιολογικής ασφάλειας
    Ντουλάπια ασφαλείας προστασίας προϊόντων
    Συσκευές LAF (LaminarAirFlow)
    Απομονωτές
  • Υπηρεσία για ντουλάπια δικών και τρίτων
  • Ένας συνεργάτης για όλους τους πάγκους εργασίας και τον εξαερισμό
  • Ειδική εγκατάσταση σε εργαστήρια που είναι δύσκολο να προσπελαστούν
  • Σύνδεση με συστήματα εξαγωγής αέρα

Διακεκριμένες δυνατότητες