Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Advanced Control and Simulation for Industrial Energy System τροφοδοτείται από Base sistemas y suministros

Η Base Sistemas υποστηρίζει τον βιομηχανικό ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω προηγμένων λύσεων αυτοματισμού και διαχείρισης ενέργειας. Σχεδιάζουμε και ενσωματώνουμε συστήματα DCS, PLC και SCADA, βιομηχανικά δίκτυα και ηλεκτρικούς πίνακες για να επιτρέψουμε την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας. Η εμπειρία μας περιλαμβάνει έργα μικροδικτύων που ενσωματώνουν την αποθήκευση υδρογόνου, αιολικής, ηλιακής ενέργειας και ενέργειας, καθώς και πρωτοβουλίες έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνονται στη δέσμευση CO2, την αποδοτικότητα και την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές.

Γιατί Προηγμένος έλεγχος & προσομοίωση για βιομηχανικά ενεργειακά συστήματα?

Η Base Sistemas παρέχει ολοκληρωμένη ολοκλήρωση για σύνθετα βιομηχανικά και ενεργειακά έργα. Γεφυρώνουμε το χάσμα μεταξύ σχεδιασμού διαδικασίας και λειτουργίας συνδυάζοντας το SIMATIC PCS 7/PCS neo με προσομοίωση υψηλής πιστότητας μέσω SIMIT και GPROMs. Η προσφορά μας εξασφαλίζει μέγιστη απόδοση, εγγενή ΟΤ Cybersecurity και προηγμένη διαχείριση ενέργειας μέσω ελεγκτών SICAM Microgrid, μειώνοντας τους τεχνικούς κινδύνους και επιταχύνοντας το χρόνο διάθεσης στην αγορά.

Καμία απάντηση

Οφέλη

  • Μετριασμός κινδύνων μέσω της Virtual Commissioning:
    Εντοπίζουμε το 100% των λογικών σφαλμάτων σε ένα εικονικό περιβάλλον πριν από την κατασκευή. Αυτό εξαλείφει την αβεβαιότητα στις νέες τεχνολογίες και μειώνει τις πραγματικές ώρες δοκιμών επί τόπου κατά 35-45%, επιταχύνοντας σημαντικά το χρόνο διάθεσης στην αγορά.
  • Λειτουργική συνέχεια & Διαθεσιμότητα:
    Εγγυόμαστε λειτουργική διαθεσιμότητα άνω του 98% μέσω εφεδρικών ελεγκτών S7-410H και αποκεντρωμένης περιφέρειας SIMATIC CFU. Διευκολύνουμε την προληπτική συντήρηση μέσω προηγμένων ψηφιακών προγνωστικών διαγνωστικών.
  • Ενεργειακή Απόδοση & Βελτιστοποίηση OPEX:
    Οι προηγμένες στρατηγικές ελέγχου μας προσαρμόζουν τα σημεία ρύθμισης σε πραγματικό χρόνο με βάση την κινητική της διαδικασίας. Αυτό μεγιστοποιεί την απόδοση και την αποδοτικότητα δέσμευσης άνθρακα ενώ ελαχιστοποιεί την κατανάλωση καυσίμου ή ενέργειας, βελτιστοποιώντας την οικονομική ισορροπία της μονάδας.
  • Ανθεκτική ενεργειακή ανεξαρτησία:
    Τα μικροδίκτυα που βασίζονται στο SICAM επιτρέπουν ασφαλείς μεταβάσεις σε νησιωτική λειτουργία κατά τη διάρκεια βλαβών εξωτερικού δικτύου. Εξασφαλίζει την παροχή για κρίσιμα φορτία, διαχειρίζεται την ισορροπία παραγωγής-ζήτησης και διατηρεί τη σταθερότητα τάσης και συχνότητας.
  • Ασφαλής απομακρυσμένη μηχανική:
    Χρησιμοποιώντας περιβάλλοντα που βασίζονται στο διαδίκτυο όπως το PCS neo, παρέχουμε απομακρυσμένη υποστήριξη και συνεχή βελτιστοποίηση χωρίς ταξίδια. Το προσωπικό μπορεί να εκπαιδευτεί σε προσομοιωτές υψηλής πιστότητας πανομοιότυπους με την πραγματική εγκατάσταση, εξασφαλίζοντας μια καμπύλη μάθησης χωρίς φυσικούς κινδύνους.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Case Study

Καμία απάντηση

V-cal: Ψηφιοποίηση της δέσμευσης άνθρακα

Πρωτοποριακή εφαρμογή του βρόχου ασβεστίου με υποβοήθηση κενού για δέσμευση CO2 σε κεραμικούς φούρνους τήξης. Χρησιμοποιεί ένα Digital Twin (GPROMS+Simit) και PCS neo για να μειώσει τον χρόνο έναρξης λειτουργίας κατά 40%.

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...

Μηχανική DCS (PCS 7)

Ολοκλήρωση συστήματος ελέγχου DCS πλήρους κλίμακας για μονάδα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα που χρησιμοποιεί SIMATIC PCS 7.