Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Oracle Connector τροφοδοτείται από Axtesys

Είμαστε μια καινοτόμος εταιρεία τεχνολογίας που ειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού και την απρόσκοπτη ενσωμάτωση σύνθετων διεπαφών. Από τη σύλληψη και την υλοποίηση έως τη συνεχή συντήρηση, αναπτύσσουμε ισχυρές και επεκτάσιμες λύσεις λογισμικού προσαρμοσμένες ακριβώς στις ατομικές ανάγκες των πελατών μας. Η εστίασή μας είναι στη βελτιστοποίηση των ψηφιακών συστημάτων των συνεργατών μας μέσω αποτελεσματικών διαδικασιών ανταλλαγής δεδομένων και συνδεσιμότητας μεταξύ συστημάτων, παρέχοντάς τους έτσι ένα κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με την εις βάθος τεχνική μας τεχνογνωσία και μια ευέλικτη προσέγγιση, προωθούμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό προς τα εμπρός.

Γιατί Oracle Connector?

Το Oracle Connector της Axtesys προετοιμάζεται για αξιόπιστη παγκόσμια μετάδοση δεδομένων στην Oracle Database σας.
Εξασφαλίζει ασφαλή μεταφορά μέσω ασφαλούς διαύλου δεδομένων. Ένα ενσωματωμένο buffer εντοπίζει αστοχίες μετάδοσης, αποτρέποντας την απώλεια δεδομένων και επιτρέποντας στη συσκευή Edge να συνεχίσει την εγγραφή και να αποθηκεύει προσωρινά δεδομένα μέχρι να αποκατασταθεί η συνδεσιμότητα.
Διαμορφώστε εύκολα την εφαρμογή χρησιμοποιώντας το Siemens Common Configurator για μια οικεία διαδικασία εγκατάστασης κάθε φορά.

Ασφαλής μετάδοση δεδομένων

Οφέλη

  • Προηγμένη προστασία δεδομένων: Ο έξυπνος μηχανισμός προσωρινής αποθήκευσης αποθηκεύει αυτόματα έως και 1000 σημεία δεδομένων κατά τη διάρκεια διακοπών σύνδεσης και τα μεταδίδει μόλις αποκατασταθεί η συνδεσιμότητα, εξασφαλίζοντας κρίσιμη ακεραιότητα πληροφοριών παραγωγής με διαμορφώσιμες συχνότητες καρδιακού παλμού από 10 ms έως 500 ώρες.
  • Βελτιωμένη διαδικασία διαμόρφωσης: Η πλήρης ενσωμάτωση με το Siemens Common Configurator εξαλείφει τις πολύπλοκες διαδικασίες ρύθμισης, επιτρέποντας στους μηχανικούς να διαμορφώσουν έως και 1.000 σημεία δεδομένων και πολλαπλές συνδέσεις βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας οικείες διεπαφές, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο ανάπτυξης.
  • Επεκτασιμότητα έτοιμη για επιχειρήσεις: Διατίθεται για έως και 3 συνδέσεις βάσης δεδομένων με υποστήριξη έως και 4 τύπων βάσης δεδομένων ανά συσκευή Edge, επιτρέποντας οικονομικά αποδοτική κλιμάκωση από πιλοτικά έργα έως υλοποίηση πολλαπλών τοποθεσιών διατηρώντας παράλληλα σταθερή απόδοση.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...
Παραγωγή μηδενικών ελαττωμάτων μέσω ενσωμάτωσης δεδομένων

Παραγωγή μηδενικών ελαττωμάτων μέσω ενσωμάτωσης δεδομένων

Ενσωματώστε τα δεδομένα γραμμής παραγωγής με συστήματα διαχείρισης ποιότητας για να διασφαλίσετε την ιχνηλασιμότητα των εξαρτημάτων και την έγκαιρη ανίχνευση ελαττωμάτων. Η αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων επιτρέπει προσαρμογές παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο με βάση τις μετρήσεις ποιότητας, ενώ οι δυνατότητες προσωρινής αποθήκευσης εξασφαλίζουν μηδενική απώλεια δεδομένων κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.

Συχνές Ερωτήσεις

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Προαπαιτούμενα

Industrial Edge Hub Access

Common Configurator (απαραίτητο για τη διαμόρφωση των συνδετήρων)