Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

MSSQL Connector τροφοδοτείται από Axtesys

Είμαστε μια καινοτόμος εταιρεία τεχνολογίας που ειδικεύεται στην ανάπτυξη λογισμικού και την απρόσκοπτη ενσωμάτωση σύνθετων διεπαφών. Από τη σύλληψη και την υλοποίηση έως τη συνεχή συντήρηση, αναπτύσσουμε ισχυρές και επεκτάσιμες λύσεις λογισμικού προσαρμοσμένες ακριβώς στις ατομικές ανάγκες των πελατών μας. Η εστίασή μας είναι στη βελτιστοποίηση των ψηφιακών συστημάτων των συνεργατών μας μέσω αποτελεσματικών διαδικασιών ανταλλαγής δεδομένων και συνδεσιμότητας μεταξύ συστημάτων, παρέχοντάς τους έτσι ένα κρίσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με την εις βάθος τεχνική μας τεχνογνωσία και μια ευέλικτη προσέγγιση, προωθούμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό προς τα εμπρός.

Γιατί MSSQL Connector?

Οι συνδετήρες SQL της axtesys συνδέουν τις συσκευές Siemens Industrial Edge με τις εταιρικές βάσεις δεδομένων SQL Server, εξαλείφοντας την ανάγκη για προσαρμοσμένες λύσεις. Υποστηρίζοντας έως και 1.000 σημεία δεδομένων και πολλαπλές ταυτόχρονες συνδέσεις ανά περίπτωση εφαρμογής, κλιμακώνονται για χρήση σε ολόκληρη την επιχείρηση. Ένα ισχυρό buffer αποθηκεύει έως και 1.000 σημεία δεδομένων κατά την απώλεια δικτύου, με αυτόματο συγχρονισμό μόλις συνεχιστεί η συνδεσιμότητα. Η εύκολη εγκατάσταση μέσω του Siemens Common Configurator μειώνει την υλοποίηση και μειώνει την προσπάθεια μηχανικής. Η παγκόσμια συνδεσιμότητα με διαστήματα καρδιακών παλμών από 10ms έως 500h υποστηρίζει διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης. Με τη μείωση του χρόνου μηχανικής, τη μείωση των κινδύνων από τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις και την απελευθέρωση πόρων, το MSSQL Connector επιταχύνει το χρόνο σε αξία για τους κατασκευαστές, επιτρέποντας την εταιρική ενοποίηση διατηρώντας παράλληλα την τοπική επεξεργασία δεδομένων.

Ασφάλεια εικόνας

Οφέλη

  • Προηγμένη προστασία δεδομένων: Ο έξυπνος μηχανισμός προσωρινής αποθήκευσης αποθηκεύει αυτόματα έως και 1000 σημεία δεδομένων κατά τη διάρκεια διακοπών σύνδεσης και τα μεταδίδει μόλις αποκατασταθεί η συνδεσιμότητα, εξασφαλίζοντας κρίσιμη ακεραιότητα πληροφοριών παραγωγής με διαμορφώσιμες συχνότητες καρδιακού παλμού από 10 ms έως 500 ώρες.
  • Βελτιωμένη διαδικασία διαμόρφωσης: Η πλήρης ενσωμάτωση με το Siemens Common Configurator εξαλείφει τις πολύπλοκες διαδικασίες ρύθμισης, επιτρέποντας στους μηχανικούς να διαμορφώσουν έως και 1.000 σημεία δεδομένων και πολλαπλές συνδέσεις βάσεων δεδομένων χρησιμοποιώντας οικείες διεπαφές, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο ανάπτυξης.
  • Επεκτασιμότητα έτοιμη για επιχειρήσεις: Διατίθεται για έως και 3 συνδέσεις βάσης δεδομένων με υποστήριξη έως και 4 τύπων βάσης δεδομένων ανά συσκευή Edge, επιτρέποντας οικονομικά αποδοτική κλιμάκωση από πιλοτικά έργα έως υλοποίηση πολλαπλών τοποθεσιών διατηρώντας παράλληλα σταθερή απόδοση.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...
Παραγωγή μηδενικών ελαττωμάτων μέσω ενσωμάτωσης δεδομένων

Παραγωγή μηδενικών ελαττωμάτων μέσω ενσωμάτωσης δεδομένων

Ενσωματώστε τα δεδομένα γραμμής παραγωγής με συστήματα διαχείρισης ποιότητας για να διασφαλίσετε την ιχνηλασιμότητα των εξαρτημάτων και την έγκαιρη ανίχνευση ελαττωμάτων. Η αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων επιτρέπει προσαρμογές παραμέτρων σε πραγματικό χρόνο με βάση τις μετρήσεις ποιότητας, ενώ οι δυνατότητες προσωρινής αποθήκευσης εξασφαλίζουν μηδενική απώλεια δεδομένων κατά τη διάρκεια των διαδικασιών κατασκευής.

Συχνές Ερωτήσεις

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Προαπαιτούμενα

Industrial Edge Hub Access

Common Configurator (απαραίτητο για τη διαμόρφωση των συνδετήρων)