Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

RFID Card Readers (Siemens) τροφοδοτείται από AUTEC

AUTEC is a long term partner for SI in the domain of access control, time recording and security systems. The goal of Autec joining our ecosystem to complement the portfolio elements already available in our own offerings with the ones to be sold under their brand. This includes for example mobile credentials managed on premise, advanced door controllers and RFID card readers.

AUTEC works with OEM partners, installers and system integrators. This enables them to respond to the specific requirements and needs of global customers to offer customized solutions.

Overall, AUTEC is not only a provider of products and solutions, but also a partner in the development and implementation of individual concepts.

Γιατί Αναγνώστες καρτών RFID, NFC και BLE?

Οι αναγνώστες RFID, NFC και BLE διατίθενται σε εκδόσεις τετράγωνων, μαρκών και οθονών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης, καταγραφής χρόνου, χρόνου και παρακολούθησης και συστημάτων εισβολής. Διατίθενται διάφορες παραλλαγές για εσωτερικούς χώρους (IP54), εξωτερικούς χώρους (IP65), βανδαλισμούς (IK10) και ενσωματώσεις σε συστήματα ενδοεπικοινωνίας (Siedle, Behnke κ.λπ.) και διακοπτών (Jung, Gira κ.λπ.). Οι συσκευές συνδέονται με τον ελεγκτή της πόρτας μέσω μιας γραμμής σειριακών δεδομένων (RS485) και επικοινωνούν κρυπτογραφημένα μέσω του πρωτοκόλλου SecuCrypt® ή OSDP™ V2 (προαιρετικό με προσαρμοσμένο κλειδί). Είναι επίσης εξοπλισμένα με επαφή παραβίασης. Οι αναγνώστες υποστηρίζουν τις τεχνολογίες 13,56 MHz MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant και HID iCLASS. Προαιρετικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές Access για κινητά με BLE και/ή NFC.

Ασημένιο μαργαριτάρι

Οφέλη

  • Διαμόρφωση και ενημέρωση υλικολογισμικού μέσω λογισμικού (OSDP™ V2 και SecuCrypt®)
  • Υποδοχή SAM για ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας (Μονάδα ασφαλούς πρόσβασης)

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Προαπαιτούμενα