Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

RFID Card Readers (OEM) τροφοδοτείται από AUTEC

Η AUTEC είναι μακροπρόθεσμος συνεργάτης της SI στον τομέα των συστημάτων ελέγχου πρόσβασης, καταγραφής χρόνου και ασφάλειας. Ο στόχος της Autec να ενταχθεί στο οικοσύστημά μας για να συμπληρώσει τα στοιχεία χαρτοφυλακίου που είναι ήδη διαθέσιμα στις δικές μας προσφορές με αυτά που θα πωληθούν με το εμπορικό σήμα τους. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τα διαπιστευτήρια κινητής τηλεφωνίας που διαχειρίζονται επί τόπου, προηγμένους ελεγκτές θυρών και συσκευές ανάγνωσης καρτών RFID.<br/><br/>Η AUTEC συνεργάζεται με συνεργάτες OEM, εγκαταστάτες και ολοκληρωτές συστημάτων. Αυτό τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις και ανάγκες των παγκόσμιων πελατών για να προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις. <br/><br/>Συνολικά, η AUTEC δεν είναι μόνο πάροχος προϊόντων και λύσεων, αλλά και συνεργάτης στην ανάπτυξη και εφαρμογή μεμονωμένων εννοιών.

Γιατί Αναγνώστες καρτών RFID, NFC και BLE?

Οι αναγνώστες RFID, NFC και BLE διατίθενται σε εκδόσεις τετράγωνων, μαρκών και οθονών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές ελέγχου πρόσβασης, καταγραφής χρόνου, χρόνου και παρακολούθησης και συστημάτων εισβολής. Διατίθενται διάφορες παραλλαγές για εσωτερικούς χώρους (IP54), εξωτερικούς χώρους (IP65), βανδαλισμούς (IK10) και ενσωματώσεις σε συστήματα ενδοεπικοινωνίας (Siedle, Behnke κ.λπ.) και διακοπτών (Jung, Gira κ.λπ.). Οι συσκευές συνδέονται με τον ελεγκτή της πόρτας μέσω μιας γραμμής σειριακών δεδομένων (RS485) και επικοινωνούν κρυπτογραφημένα μέσω του πρωτοκόλλου SecuCrypt® ή OSDP™ V2 (προαιρετικό με προσαρμοσμένο κλειδί). Είναι επίσης εξοπλισμένα με επαφή παραβίασης. Οι αναγνώστες υποστηρίζουν τις τεχνολογίες 13,56 MHz MIFARE® Classic®, MIFARE® DESFire® EV1/EV2/EV3, LEGIC® prime & advant και HID iCLASS. Προαιρετικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές Access για κινητά με BLE και/ή NFC.

Μάγγος μαύρος

Οφέλη

  • Διαμόρφωση και ενημέρωση υλικολογισμικού μέσω λογισμικού (OSDP™ V2 και SecuCrypt®)
  • Υποδοχή SAM για ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας (Μονάδα ασφαλούς πρόσβασης)

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Προαπαιτούμενα