Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

ConvergencePro τροφοδοτείται από Atos

Ο Atos είναι παγκόσμιος ηγέτης στον ψηφιακό μετασχηματισμό με περίπου 78.000 υπαλλήλους και ετήσια έσοδα περίπου 10 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Όμιλος, νούμερο ένα στην Ευρώπη στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, του cloud και των υπολογιστών υψηλών επιδόσεων, παρέχει εξατομικευμένες ολοκληρωμένες λύσεις για όλους τους κλάδους σε 68 χώρες. Πρωτοπόρος στις υπηρεσίες και τα προϊόντα απαλλαγής από τον άνθρακα, η Atos δεσμεύεται για ένα ασφαλές και απανθρακωμένο ψηφιακό για τους πελάτες της.
Η Siemens και η Atos δημιούργησαν μια Στρατηγική Παγκόσμια Συμμαχία το 2011, σηματοδοτώντας την αρχή μιας επιτυχημένης συνεργασίας με στόχο την προώθηση της καινοτομίας και την παροχή αξίας σε διάφορους τομείς. Από το 2020, η Atos έχει επεκτείνει τη συνεργασία της μέσω μιας Παγκόσμιας Συνεργασίας με την κορυφαία πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών χαμηλού κώδικα Mendix™.

Γιατί Απόκτηση γνώσεων από τη σύγκλιση δεδομένων OT και πληροφορικής.?

Το ConvergencePro ενδυναμώνει τις επιχειρησιακές ομάδες με πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας ταχύτερη λήψη αποφάσεων με υποστήριξη δεδομένων σύμφωνα με τους επιχειρηματικούς στόχους. Η δυνατότητα ενσωμάτωσης πολλαπλών πηγών δεδομένων παρέχει μια επεκτάσιμη βασική πλατφόρμα, επιτρέποντας μια μοναδική εστίαση για τις επιχειρησιακές ομάδες.
Το ConvergencePro διευκολύνει τη συνέργεια δεδομένων πληροφορικής και OT επιτρέποντας την εξαγωγή νέων πληροφοριών από αποθετήρια δεδομένων που είχαν προηγουμένως απομονωθεί.

Ένας μηχανικός που διαβάζει δεδομένα γραμμής συναρμολόγησης σε ένα tablet

Οφέλη

  • Παρατηρησιμότητα ολόκληρου του εργοστασίου μέσα σε ένα κεντρικό ταμπλό, ενδυναμώνοντας το εργοστάσιο με ορατότητα σε ολόκληρη τη διαδικασία παραγωγής. Οι πίνακες ελέγχου μπορούν να καταγράψουν αυτό που πραγματικά έχει σημασία για την ομάδα του εργοστασίου, π.χ. επισημαίνοντας λειτουργικά ζητήματα, οικονομικές επιπτώσεις ή ατμοσφαιρικές ανωμαλίες.
  • Πραγματική σύγκλιση δεδομένων με δυνατότητα πρόσληψης από πολλαπλές πηγές που μπορούν να περάσουν δεδομένα μέσω τυπικής συνδεσιμότητας API. Τα δεδομένα επικαλύπτονται σε μία μόνο προβολή ή σειρά προβολών σύμφωνα με τις επιχειρηματικές προτεραιότητες για την παροχή ουσιαστικών πληροφοριών στις οποίες μπορούν να βασιστούν και να υποστηριχθούν οι αποφάσεις.
  • Αυτοματοποιημένη ενσωμάτωση διαδικασίας υποστήριξης με τυπικές πλατφόρμες ITSM μέσω ανοιχτής συνδεσιμότητας API. Αυτό μετριάζει/αφαιρεί την απώλεια πολύτιμου χρόνου παραγωγής λόγω αναποτελεσματικής διαχείρισης ζητημάτων, αναπαραγωγής δραστηριότητας υποστήριξης ή προβλημάτων εντοπισμού της σωστής ομάδας για να εργαστεί στο πρόβλημα.
  • Αυτοματοποιημένη συσχέτιση συναγερμών μεταξύ εξοπλισμού, σύμφωνα με την ιεράρχηση προτεραιοτήτων με γνώμονα τις επιχειρήσεις. Αποτρέπει την εμφάνιση πολλαπλών εισιτηρίων για μια γραμμή παραγωγής όταν το πρόβλημα αφορά ένα βασικό κομμάτι εξοπλισμού. Οι σωστές πληροφορίες παραδίδονται στη σωστή ομάδα υποστήριξης επιτρέποντας την ταχεία επίλυση ζητημάτων.
  • Η ενσωμάτωση GenAI επιτρέπει την πρόσληψη πληροφοριών με βάση τα συμφραζόμενα σχετικά με εργοστασιακά περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων κατασκευαστή μηχανών, τοπικών λειτουργικών διαδικασιών τοποθεσίας και άρθρων βάσης γνώσεων. Αυτό επιτρέπει στην υπηρεσία να διαγνώσει και να παρέχει μια σύνοψη του ζητήματος, και προτεινόμενη στρατηγική επίλυσης.

Διακεκριμένες δυνατότητες