Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Tasks & Safety Management Solution via Mobile τροφοδοτείται από Ascom UMS Srl Unipersonale

Με 50 χρόνια εμπειρίας και περισσότερες από 80.000 εγκαταστάσεις παγκοσμίως, η Ascom προσφέρει λύσεις και συστήματα παγκοσμίως για τη βελτιστοποίηση των ροών εργασίας για κινητά σε διάφορους τομείς: υγειονομική περίθαλψη, βιομηχανία, logistics, λιανικό εμπόριο και φιλοξενία. Στην πραγματικότητα, η Ascom σάς επιτρέπει να βελτιώσετε την παραγωγικότητα και την ασφάλεια ολόκληρου του οργανισμού χάρη σε ένα ευρύ και ετερογενές φάσμα λύσεων για εξαιρετικά κρίσιμα περιβάλλοντα εργασίας με μια προληπτική προσέγγιση στα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες κάθε πελάτη. Ascom: ένας συνεργάτης ικανός να προσφέρει επαγγελματισμό, ικανότητα και αξιοπιστία.

Γιατί Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας στην υγειονομική περίθαλψη?

Ο στόχος αυτής της υπηρεσίας είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας των κλινικών ιατρών, και της ασφάλειας των τεχνικών και του κλινικού προσωπικού. Αυτή η υπηρεσία βασίζεται στην ενσωμάτωση μεταξύ του Siemens Desigo CC BMS και του λογισμικού Ascom Ofelia μέσω πρωτοκόλλου Modbus TCP/IP. Στην πραγματικότητα, θα είναι δυνατή η εύκολη ανάλυση δεδομένων προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνεχής βελτίωση. Το Ascom Ofelia είναι μια νέα γενιά λογισμικού διαχείρισης συναγερμών επιχειρήσεων που μπορεί να διαχειρίζεται - μέσω τερματικών DECT/Wi-Fi ή ανθεκτικού και απολυμαντικού Android Smartphone (Ascom Myco 4) - τη ροή των συναγερμών Ασφάλειας & Ασφάλειας και τεχνολογικών συναγερμών που δημιουργούνται για παράδειγμα από το σύστημα πυρανίχνευσης Sinteso, τους ελεγκτές Desigo PXC αντίστοιχα και το σύστημα κλήσεων νοσηλευτών Ascom Telligence καθώς και ροές εργασίας χρησιμοποιώντας χάρτες για νοσηλευτές πλοήγηση εύρεσης διαδρομής στο Σημείο Ενδιαφέροντος, για παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων κ.λπ.

Οφέλη

  • Αυξήστε την παραγωγικότητα του προσωπικού και μειώστε το λειτουργικό κόστος
  • Προστατέψτε τους ανθρώπους (κλινικό προσωπικό, τεχνικοί κ.λπ.)
  • Αυξήστε τη διατήρηση του κλινικού προσωπικού και την απόκτηση νέων ταλέντων

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Προαπαιτούμενα

Desigo CC & Bluegps