Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Remote asset monitoring τροφοδοτείται από ANYbotics

Η AnyBotics, παγκόσμιος ηγέτης στις λύσεις επιθεώρησης ρομπότ με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη, αντιμετωπίζει κρίσιμες προκλήσεις της βιομηχανίας όσον αφορά την ασφάλεια, την αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα. Σχεδιασμένα για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα, τα ρομπότ AnyMal της AnyBotics υπερέχουν σε αυτόνομες λειτουργίες, προηγμένη κινητικότητα και συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, καθιστώντας τα ιδανικά για τακτικές επιθεωρήσεις, απομακρυσμένες λειτουργίες ή εργασίες προγνωστικής συντήρησης. Εμπιστευμένη από εκατοντάδες ηγέτες της βιομηχανίας στον τομέα της ενέργειας, της ηλεκτρικής ενέργειας, των μετάλλων, της εξόρυξης και των χημικών παγκοσμίως, η AnyBotics στοχεύει να αυξήσει το βιομηχανικό εργατικό δυναμικό με αυτόνομα ρομπότ, αντιμετωπίζοντας τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού και κρατώντας τους εργαζόμενους μακριά από κινδύνους. Η AnyBotics διαμορφώνει το μέλλον του βιομηχανικού αυτοματισμού από το 2009 με γραφεία στη Ζυρίχη και το Σαν Φρανσίσκο.

Γιατί Αυξήστε την επίγνωση της κατάστασης σε απομακρυσμένες τοποθεσίες?

-Το AnyMal μπορεί να τηλεχειριθεί είτε με εντολές χειριστηρίου είτε μέσω εντολών «Μετάβαση στο σημείο επιθεώρησης»
-Ένα κλικ στο χάρτη λογισμικού πλοηγεί το AnyMal σε μια καθορισμένη τοποθεσία (Μετάβαση στο σημείο επιθεώρησης)
-Πλήρης έλεγχος της θέσης του σώματος και του προσανατολισμού του ωφέλιμου φορτίου επιθεώρησης - περιστρέψτε το AnyMal με ακρίβεια για να δείτε κρυφά και απόφρακτα περιβάλλοντα
-Αυτονομία 90 λεπτών μεταξύ της επαναφόρτισης
-IP67 - εσωτερικές και εξωτερικές λειτουργίες

Οφέλη

  • Εξοικονομήστε το κόστος μεταφοράς
  • Ελαχιστοποιήστε τα συχνά υπεράκτιες
  • Ελαχιστοποιήστε την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον
  • Υποστήριξη της αλλαγής σε απομακρυσμένες λειτουργίες
  • Ελαχιστοποιήστε τον κίνδυνο έχοντας ένα ρομπότ εργατικού δυναμικού διαθέσιμο επί τόπου - 24/7
  • Προϋπόθεση για μια έξυπνη μονάδα βασισμένη σε δεδομένα
  • Εξαλείψτε τα ανθρώπινα λάθη
  • Βελτιστοποιήστε τη στρατηγική συντήρησης και το απόθεμα ανταλλακτικών μέσω καλύτερης ευαισθητοποίησης για τα

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα