Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

antrumX τροφοδοτείται από Antrum

Το Antrum προσφέρει μια επαναστατική προσέγγιση στο DCV χρησιμοποιώντας κεντρική παρακολούθηση αέρα για να εξασφαλίσει μέγιστη ροή αέρα όταν χρειάζεται και εξοικονόμηση ενέργειας όταν δεν είναι. Ποτέ δεν ήταν πιο εύκολο να εξισορροπήσετε την ασφάλεια και την εξοικονόμηση ενέργειας - ή πιο ικανοποιητικό για το κέρδος σας.

Γιατί Κεντρική παρακολούθηση ροής αέρα για ασφάλεια και εξοικονόμηση ενέργειας?

Οι αλλαγές αέρα είναι κρίσιμες για την υγεία και την ασφάλεια των κτιρίων. Η ενεργειακή απόδοση είναι απαραίτητη για το κέρδος σας. Με το Antrum, δεν χρειάζεται να επιλέξετε μεταξύ τους. Το κεντρικό μας σύστημα παρακολούθησης αέρα παρέχει μέγιστη ροή αέρα όταν χρειάζεται και εξοικονομεί ενέργεια όταν δεν είναι - χρησιμοποιώντας μία μόνο συσκευή για την παρακολούθηση πολλαπλών ρύπων σε έως και 15 χώρους και τη σύγκριση όλων αυτών με ένα κανάλι αναφοράς για πραγματικό διαφορικό έλεγχο.

Οφέλη

  • Βελτιωμένη ασφάλεια: Βελτιώνει την ασφάλεια μετρώντας απευθείας τους ρύπους του δωματίου και απομονώνοντάς τους από τους ρύπους του αέρα παροχής. Το Antrum ειδοποιεί αυτόματα το BMS όταν ξεπεραστούν τα όρια, επιτρέποντας βελτιστοποιημένο εξαερισμό που μειώνει τον κίνδυνο έκθεσης και αποτρέπει τη συσσώρευση/συσσώρευση ρύπων.
  • Εξοικονόμηση ενέργειας: Πολλές ερευνητικές εγκαταστάσεις επιτυγχάνουν ελάχιστη αποπληρωμή δύο ετών με το Antrum. Με τη μείωση του περιττού εξαερισμού, οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν λιγότερη ενέργεια και μειώνουν σημαντικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.
  • Απλοποιημένη συντήρηση: Η Antrum μειώνει το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας κατά 45% - 60% σε διάστημα 20 ετών. Η λύση μας χρησιμοποιεί το 6% των συσκευών που απαιτούνται από τους παραδοσιακούς αισθητήρες τοίχου, χρησιμοποιεί ένα κινούμενο τμήμα και επιτρέπει βαθμονόμηση έως και 16 χώρων σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα - απλοποιώντας δραματικά τη συντήρηση.
  • Μείωση κεφαλαιακών εξόδων: Η Antrum προσφέρει ανώτερη απόδοση στο 50% του κόστους των ανταγωνιστικών λύσεων. Επιτρέπει επίσης την ποικιλία εργαστηριακών καυσαερίων, βοηθώντας τους τελικούς χρήστες να μειώσουν τις αρχικές κεφαλαιουχικές δαπάνες μηχανικού εξοπλισμού.
  • Καλύτερη Λήψη Αποφάσεων: Το Antrum παρέχει σαφή απεικόνιση και ερμηνεία των δεδομένων εξαερισμού μετατρέποντας τις σύνθετες πληροφορίες εξαερισμού σε χρήσιμες πληροφορίες, ενισχύοντας τις ομάδες εγκαταστάσεων να εξισορροπούν με αυτοπεποίθηση την ασφάλεια και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Διακεκριμένες δυνατότητες

Case Study

Επιστήμονας που εργάζεται στο εργαστήριο

Εταιρεία Βιοϊατρικής Έρευνας Συνεργάζεται με την Antrum

Μια κορυφαία εταιρεία βιοϊατρικής έρευνας εκτελούσε ένα έργο βελτίωσης ενοικιαστών σε ένα υπάρχον κτίριο βιοεπιστημών στην Καλιφόρνια και έπρεπε να συμμορφωθεί με τον Ενεργειακό Κώδικα της πολιτείας, Τίτλος 24.

Εφαρμογές πραγματικού κόσμου

Select...

Εξαερισμός ελέγχου ζήτησης στην φαρμακευτική παραγωγή

Ως μέρος ενός νέου κέντρου φινιρίσματος, η εταιρεία ανέπτυξε το Antrumx® με το σύστημα εργαστηριακού ελέγχου VAV σε κρίσιμους χώρους. Σε συνδυασμό με το AntrumEye®, το σύστημα παρακολούθησε 10.000 τετραγωνικά πόδια, παρείχε δεδομένα ποιότητας αέρα σε πραγματικό χρόνο και πέτυχε μείωση της ζήτησης εξαερισμού κατά 40% χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια.

Συχνές Ερωτήσεις

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα