Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Process Control System SIMATIC PCS neo & SIMIT τροφοδοτείται από AG Solution

Είμαστε ένας σημαντικός παίκτης στην Ευρώπη σε διάφορους κλάδους όπως η φαρμακευτική βιομηχανία, τα τρόφιμα και τα ποτά, η πράσινη ενέργεια, η αποθήκευση χύδην, η επεξεργασία νερού και η επεξεργασία αποβλήτων.<br/>Δημιουργούμε προστιθέμενη αξία εφαρμόζοντας λύσεις σε βιομηχανικές εταιρείες, επιτρέποντάς τους να επιτύχουν λειτουργική αριστεία. Τους υποστηρίζουμε σε μακροχρόνιες συνεργασίες, παρέχοντας γνώση και εμπειρία για τις ανάγκες αυτοματοποίησης και ψηφιοποίησης τους.

Γιατί Επεκτάσιμο σύστημα ελέγχου & Digital Twin?

Μαζί με τη Siemens διασφαλίζουμε ότι οι πελάτες μας μπορούν να κάνουν αυτό το επόμενο βήμα στον έλεγχο της διαδικασίας με αποτελεσματικό και ομαλό τρόπο. Χρησιμοποιώντας το SIMIT, μια πλατφόρμα προσομοίωσης ενσωματωμένη στο SIMATIC PCS neo, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα Digital Twin της διαδικασίας. Οι χειριστές θα εκπαιδευτούν προσομοιώνοντας διαφορετικά σενάρια χωρίς να επηρεάζεται η πραγματική διαδικασία παραγωγής. Η AG Solution είναι ένας από τους πρωτοπόρους που εφαρμόζουν το σύστημα Neo ως ένας από τους πρώτους ολοκληρωτές στον κόσμο και στον φαρμακευτικό τομέα.

«Η εφαρμογή του λογισμικού ελέγχου SIMATIC PCS neo θα μας επιτρέψει να γνωρίσουμε από πρώτο χέρι το σύστημα», λέει ο Juan Palma, Περιφερειακός Επικεφαλής Αυτοματισμού Διαδικασιών στην AG Solution Group. «Αυτό μας δίνει ένα τεράστιο πλεονέκτημα, καθώς είμαστε ένας από τους πρώτους ολοκληρωτές στον κόσμο που εκπαιδεύτηκαν και έχουμε εμπειρία με το νέο σύστημα ελέγχου της Siemens», προσθέτει.

Οφέλη

  • Καλύτερη χρηστικότητα, συνεργασία, ενσωμάτωση μηχανικής, υπερσυνδεσιμότητα
  • Simit: 50% γρηγορότερα από τις παραδοσιακές μετεγκαταστάσεις 80% εξοικονόμηση χρόνου κατά τη θέση σε λειτουργία
  • Λιγότερος χρόνος διακοπής/κίνδυνος με δοκιμές βελτιστοποίησης εκτός σύνδεσης και εκπαίδευση χειριστών

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα