Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Aerosophia Port Monitoring & Inspections Solution τροφοδοτείται από Aerosophia

Η Aerosophia είναι η κορυφαία εταιρεία πληροφοριών για τις λειτουργίες drone, μεταμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί επιθεωρούν και διαχειρίζονται κρίσιμες υποδομές. Συνδυάζοντας τη συλλογή δεδομένων από drone, την όραση υπολογιστή και τα αναλυτικά στοιχεία που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη, η Aerosophia μετατρέπει τις εναέριες εικόνες σε εφαρμόσιμες πληροφορίες - ανιχνεύοντας ελαττώματα, ανωμαλίες και κινδύνους στη διαχείριση των υδάτων, την ενέργεια, τα λιμάνια, τους σιδηροδρόμους, τους δρόμους και τη γεωργία. Η πλατφόρμα συγκεντρώνει τις λειτουργίες drone, την ανάλυση AI, την τρισδιάστατη επεξεργασία σύννεφων σημείων και την πολυχρονική ανίχνευση αλλαγών σε μία ενοποιημένη ροή εργασίας - ενσωματώνοντας απρόσκοπτα με συστήματα GIS, CMMS, EAM και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Η Aerosophia βοηθά τους οργανισμούς να επιθεωρούν πιο έξυπνα, να ενεργούν γρηγορότερα και να διαχειρίζονται τα περιουσιακά στοιχεία πιο ασφαλή και βιώσιμα.

Γιατί Αυτόνομη παρακολούθηση αεροσκαφών για λιμάνια και τερματικά?

Οι λιμένες, οι φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών χύδην και οι φορείς εκμετάλλευσης τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην ασφάλεια, τον κίνδυνο πυρκαγιάς, τη διαχείριση αποθεμάτων και τη συντήρηση Η Aerosophia αναπτύσσει τακτική και αυτόνομη τεχνολογία drone-in-the-box με τεχνητή νοημοσύνη για περιπολία περιμέτρου, ανίχνευση θερμικών σημείων, παρακολούθηση ναυπηγείων εμπορευματοκιβωτίων, επιθεώρηση γερανών, μεταφορέων και θέσεων και δημιουργία ακριβών τρισδιάστατων μοντέλων αποθεμάτων και αποθεμάτων - μειώνοντας τη χειρωνακτική προσπάθεια και τον λειτουργικό κίνδυνο 24/7.

Drone πάνω από πολυσύχναστο λιμάνι κατά τη δύση

Οφέλη

  • Αυτόνομη περιμετρική ασφάλεια 24/7: Αντικαταστήστε τις χειροκίνητες περιπολίες με αυτόνομες πτήσεις drone κατά μήκος των περιμέτρων του τερματικού σταθμού. Η ανάλυση ροής σε πραγματικό χρόνο με γνώμονα την τεχνητή νοημοσύνη εντοπίζει εισβολείς και ανωμαλίες όλο το εικοσιτετράωρο - μειώνοντας σημαντικά τις απαιτήσεις προσωπικού ασφαλείας.
  • Έγκαιρη ανίχνευση κινδύνου πυρκαγιάς σε αποθέματα: Η θερμική απεικόνιση από μη επανδρωμένα αεροσκάφη παρακολουθεί συνεχώς τα αποθέματα άνθρακα και χύδην για αυτοθερμαινόμενα σημεία προτού κλιμακωθούν. Οι γεωαναφερόμενοι θερμικοί χάρτες και οι αυτοματοποιημένες ειδοποιήσεις επιτρέπουν την προληπτική πρόληψη πυρκαγιάς και μειώνουν τον κίνδυνο χειροκίνητης επιθεώρησης.
  • Ακριβής διαχείριση αποθεμάτων και ναυπηγείων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη: Αντικαταστήστε τις μη αυτόματες έρευνες αποθεμάτων και τους ελέγχους ναυπηγείων εμπορευματοκιβωτίων με σύννεφα σημείων και ογ Η Aerosophia δημιουργεί αυτόματα ακριβείς τρισδιάστατες μετρήσεις - βελτιώνοντας την ακρίβεια των αποθεμάτων και μειώνοντας το χρόνο και το κόστος.
  • Απομακρυσμένη επιθεώρηση γερανών, μεταφορέων και αγκυροβολίων: Επιθεωρήστε κρίσιμα τερματικά περιουσιακά στοιχεία χωρίς ικριώματα, πρόσβαση σχοινιών ή διακοπή λειτουργίας. Τα drones καταγράφουν λεπτομερείς εικόνες γερανών, μεταφορικών ιμάντων και δομών ελλιμενισμού, με τεχνητή νοημοσύνη να ανιχνεύει αυτόματα τη φθορά, τη διάβρωση και τις δομικές ανωμαλίες.
  • Μία πλατφόρμα για όλες τις ανάγκες παρακολούθησης τερματικών σταθμών: Από την περιμετρική ασφάλεια έως τη θερμική παρακολούθηση, τις επιθεωρήσεις περιουσιακών στοιχείων και την απογραφή - όλα τα δεδομένα, οι ειδοποιήσεις και οι αναφορές ρέουν μέσω μιας ενιαίας πλατφόρμας Aerosophia, ενσωματώνοντας απρόσκοπτα στις υπάρχουσες λειτουργικές ροές εργασίας και τα συστήματα αναφοράς.

Διακεκριμένες δυνατότητες