Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Abeeway Robust Manageable Beacon τροφοδοτείται από Actility

Η Actility - ως συν-εφευρέτης της τεχνολογίας LoRaWAN® και ιδρυτικό μέλος της LoRa Alliance - είναι παγκόσμιος ηγέτης στα δίκτυα μεγάλης εμβέλειας ευρείας περιοχής (LoRaWAN) για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT). Η Actility παρέχει λύσεις συνδεσιμότητας βιομηχανικού επιπέδου, επιτρέποντας αποτελεσματική και αξιόπιστη επικοινωνία μεταξύ συσκευών IoT. Η τεχνολογία της Actility επιτρέπει στις συσκευές να μεταδίδουν δεδομένα σε μεγάλες αποστάσεις με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας, καθιστώντας την ιδανική για διάφορες εφαρμογές όπως π.χ. παρακολούθηση περιουσιακών στοιχείων.<br/>Η θυγατρική Abeeway της Actility επικεντρώνεται σε λύσεις γεωγραφικής τοποθεσίας για την παρακολούθηση αντικειμένων, ανθρώπων ή ζώων, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών Atex.

Γιατί Διαχειριζόμενος φάρος LoRaWAN - περίβλημα IP68/IK08?

Αυτός ο καινοτόμος ισχυρός φάρος μπορεί να διαμορφωθεί μέσω του BLE χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Abeeway για κινητά και να διαχειριστεί μέσω αέρα χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε δίκτυο LoRaWAN, οπότε η επίβλεψη (π.χ. στάθμη μπαταρίας) και η διαμόρφωση μπορούν να συγκεντρωθούν. Ο εγγενώς ασφαλής σχεδιασμός υποστηρίζει τις αυστηρές απαιτήσεις της ζώνης IECEx/ATEx 0, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων αερίου και σκόνης. Η υποστήριξη για το πρότυπο Bluetooth® 5.0 καθιστά τους φάρους συμβατούς με όλα τα δημοφιλή smartphones και tablet.

ΜΟΝΑΣΤΉΡΙ (3)

Οφέλη

  • Υποστήριξη για φάρισμα Eddystone /iBeacon/Altbeacon/Quuppa
  • Αδιάβροχο περίβλημα (IP68), ανθεκτικό στους κραδασμούς (IK08)
  • Παρακολούθηση θερμοκρασίας και στάθμης μπαταρίας
  • Ραδιόφωνο LoRaWAN® κατηγορίας Α

Διακεκριμένες δυνατότητες

Εξερευνήστε πόρους και σχετικά προϊόντα

Πρόσθετες πληροφορίες και πόροι