Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γιατί η ρομποτική SINUMERIK CNC;

Η ρομποτική ελεγχόμενη από CNC επιτρέπει μια πιο έξυπνη διαδρομή προς τον αυτοματισμό. Μια ενιαία πλατφόρμα SINUMERIK μειώνει την προσπάθεια μηχανικής, απλοποιεί την ολοκλήρωση και εξαλείφει την τριβή της εργασίας με πολλαπλά συστήματα. Αυτό σημαίνει σταθερές διεπαφές, ευκολότερη θέση σε λειτουργία και προβλέψιμη απόδοση σε ολόκληρο το χώρο εργασίας του ρομπότ. Παρέχει υψηλότερη διαθεσιμότητα μηχανών, πιο συνεπή ποιότητα και ροές εργασίας που μπορούν εύκολα να χειριστούν οι υπάρχοντες ειδικοί εκπαιδευμένοι σε CNC.

Γνωρίστε το ρομπότ εργαλειομηχανών SINUMERIK​

Στην πρώτη γραμμή της CNC Robotics βρίσκεται το SINUMERIK Machine Tool Robot (MTR) - το πιο ακριβές ρομπότ μηχανικής κατεργασίας στον κόσμο. Το MTR συνδυάζει μια επαναστατική ιδέα κίνησης με προηγμένο έλεγχο κίνησης SINUMERIK. Αυτή η ανακάλυψη καθιστά εφικτές εφαρμογές υψηλής δύναμης, συμπεριλαμβανομένης της κατεργασίας χάλυβα, εντός της κυψέλης ρομπότ.

Πρωτοποριακή Απόδοση

Η απόλυτη ακρίβεια διαδρομής βελτιώθηκε πάνω από 200% και η αύξηση της παραγωγικότητας άγγιξε έως και το 40%.

Ενισχυμένη Ακαμψία

Η υψηλότερη δυναμική ακαμψία σε ολόκληρο το χώρο εργασίας επιτρέπει απαιτητικές εργασίες κατεργασίας χάλυβα με υψηλές δυνάμεις διεργασίας.

Διευρυμένα Πεδία Εφαρμογής

Εφαρμογές υψηλής ακρίβειας - ακόμη και χωρίς δυνάμεις διεργασίας - όπως η προσθετική κατασκευή (AMF) και η εκτύπωση inkjet, η κοπή με λέιζερ και waterjet επωφελούνται από τα αυτά επιτεύγματα.

Ξεκινώντας με τη ρομποτική SINUMERIK CNC

Το σύστημα ρομποτικής SINUMERIK CNC περιέχει πολλαπλά δομικά στοιχεία που λειτουργούν απρόσκοπτα μαζί. Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των βασικών στοιχείων που αποτελούν το πλήρες σύστημα. Αυτά τα στοιχεία επιτρέπουν ακριβή, αξιόπιστο και πλήρως ενσωματωμένο ρομποτικό αυτοματισμό για κινήσεις ελέγχου διαδρομής.

Ανακαλύψτε πώς άλλοι χρησιμοποιούν το Run MyRobot /Direct Control

ROBEL RAIL Automation GmbH, Γερμανία | Ρομπότ εργαλειομηχανών SINUMERIK για άλεση σιδηροτροχιών

Αυτοματοποιημένη επισκευή χάλυβα σιδηροτροχιάς μέσω ρομποτικής άλεσης υψηλής ακρίβειας, συνδυάζοντας την απόδοση εργαλειομηχανών CNC με ρομποτική ευελιξία για αύξηση της παραγωγικότητας, της ακρίβειας και της σταθερότητας της διαδικασίας.

Ανακαλύψτε τι είναι δυνατό για τη ρομποτική SINUMERIK CNC

Select...

Με την κινηματική ρομπότ που ελέγχεται από το Sinumerik, οι λειτουργίες άλεσης μπορούν να προγραμματιστούν και να εκτελεστούν όπως σε μια παραδοσιακή μηχανή CNC. Ο ελεγκτής εξασφαλίζει ακριβή ακρίβεια διαδρομής, συντονισμένη παρεμβολή πολλαπλών αξόνων και σταθερή απόδοση ακόμη και σε πολύπλοκες γεωμετρίες.

Συχνές Ερωτήσεις