Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Γρήγορη, τοπική παραγωγή με τρισδιάστατη εκτύπωση με τεχνητή νοημοσύνη

Οπλισμένοι με ρομπότ με τη βοήθεια AI από το CEAD και το δικό μας λογισμικόΜε δυνατότητες αυτοματισμού και προσθετικής κατασκευής, ο κατασκευαστής επίπλων τρισδιάστατης εκτύπωσης HADDY με έδρα τις ΗΠΑ βρίσκεται σε καλό δρόμο για να επαναπροσδιορίσει όχι μόνο τον τρόπο κατασκευής των επίπλων, αλλά και το τι μπορούν να γίνουν.

3d printed furniture

Στην Αγία Πετρούπολη της Φλόριντα, η Haddy βοηθά στη διαμόρφωση νέων δυνατοτήτων στην κατασκευή επίπλων. Η εταιρεία παρέχει έπιπλα σπιτιού που συνδυάζουν καινοτόμο σχεδιασμό και τη δημιουργική χρήση των πόρων με αισθητική γοητεία.
Οι φιλόδοξοι στόχοι απαιτούν φιλόδοξη δράση και για να βοηθήσει στη χάραξη της νέας πορείας της, η Haddy συνεργάστηκε με την ολλανδική εταιρεία τρισδιάστατης εκτύπωσης CEAD και τη Siemens για την κατασκευή της μεγαλύτερης μονάδας τρισδιάστατης εκτύπωσης στον κόσμο, που ονομάστηκε «μικροεργοστάσιο». Η εγκατάσταση των 3.000 τετραγωνικών μέτρων διαθέτει στόλο οκτώ ρομπότ και μπορεί να παράγει έως και 300.000 τυπωμένα κομμάτια ετησίως.

Ο Haddy είναι κατασκευαστής κόσμου εκτύπωσης 3D. Συνεργαζόμαστε με τη Siemens από την αρχή για να λύσουμε τις πιο δύσκολες προκλήσεις.
Τζέι Ρότζερς, CEO και συνιδρυτής, Χάντι

Η καινοτομία ξεκινά με έλεγχο ακριβείας και μηχανική

Συνδυάζοντας τον ψηφιακό και τον πραγματικό κόσμο, το μικροεργοστάσιο της Haddy επιτρέπει την επεκτάσιμη, ευέλικτη παραγωγή επίπλων. ΣΙΜΕΝΣ Λογισμικό Designcenter χρησιμοποιείται για το σχεδιασμό εξαρτημάτων μεγάλου μεγέθους που παράγονται μέσω της προσθετικής κατασκευής και την προετοιμασία αυτών των σχεδίων για ρομποτική παραγωγή. Λογισμικό Teamcenter διαχειρίζεται τα δεδομένα προϊόντων και τη διαμόρφωση σε όλες τις τοποθεσίες, ενώ οι μονάδες δίσκου και οι ελεγκτές αποτελούν τη βασική δομή της παραγωγής. Αυτή η πλήρως ψηφιακή ροή εργασίας παραγωγής ενσωματώνει επίσης τα υβριδικά συστήματα Flexbot μεγάλης κλίμακας της CEAD, τα οποία βασίζονται στην τεχνολογία Sinumerik One.

«Για να κάνουμε όλα τα κόλπα που οραματιστήκαμε για να κάνουμε πραγματικότητα την παραγωγή προσθέτων μεγάλης κλίμακας, θέλαμε πραγματικά έναν πολύ ισχυρό ελεγκτή». λέει ο Λούκας Γιάνσεν, Διευθύνων Σύμβουλος της CEAD. «Τότε ξεκινήσαμε να συνδυάζουμε ρομποτική και αριθμητικό ελεγκτή για εκτύπωση 3D μεγάλου μεγέθους.

«Η πρόσθετη κατασκευή είναι ένας παράγοντας ενεργοποίησης για τη βιομηχανία επίπλων και η Haddy φέρνει επανάσταση στην παραγωγή της», δηλώνει ο Karsten Heuser, Αντιπρόεδρος Προσθετικής Κατασκευής της Siemens AG.

TSM00374 Siemens Haddy

Τα συστήματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπουν έξυπνα σχέδια

Εξοπλισμένο με το μηχανικό μας οικοσύστημα, το Design Copilots και τα Flexbots της CEAD, το HADDY μπορεί να ζωντανέψει πολλές νέες ιδέες. Οι σχεδιαστές εισάγουν τις ιδέες τους, οι οποίες στη συνέχεια δημιουργούνται ψηφιακά και αργότερα εκτυπώνονται. «Παίρνουμε το σχέδιο με λέξεις και το περιστρέφουμε κατευθείαν σε ένα τυπωμένο προϊόν», λέει ο Jay Rogers.

Δίνοντας στα υλικά μια δεύτερη ζωή

Αλλά η κατασκευή όμορφων προϊόντων δεν είναι ο μόνος στόχος του Haddy. Η εταιρεία επιδιώκει επίσης να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα των πόρων μέσω της κυκλικής στρατηγικής υλικών. Οι παραδοσιακές μέθοδοι κατασκευής - όπως κοπή, άλεση και γλυπτική - σπαταλούν το 30 έως 90% του αρχικού υλικού. Η τρισδιάστατη εκτύπωση δημιουργεί αντικείμενα στρώ-στρώμα, εξοικονομώντας το ήμισυ έως τα τρία τέταρτα της πρώτης ύλης.

Η τοπική παραγωγή με ανακυκλώσιμα υλικά αυξάνει επίσης την κυκλικότητα και την αποδοτικότητα των πόρων. Το Haddy επαναχρησιμοποιεί βιοκομποστοποιήσιμα υλικά όπως καφέ, ξύλο, κάνναβη, φύκια και κελύφη στρειδιών, καθώς και πλαστικά που βρίσκονται στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

Ένα παράδειγμα είναι το καφενείο της Αγίας Πετρούπολης Παραδεκο: Με τον βελτιστοποιημένο σχεδιασμό επίπλων της Haddy, την επιλεγμένη χρήση υλικών και την ανθεκτικότητα, θα μπορούσε να αντέξει τις σκληρές παράκτιες συνθήκες της Φλόριντα. Συνδυάζοντας κυκλικά υλικά με ψηφιακή ακρίβεια, τα Paradeco Coffe Roasters δείχνουν πώς η προηγμένη κατασκευή μπορεί να υποστηρίξει την ανθεκτικότητα, τη λειτουργικότητα και την τοπική κοινότητα.

Η πρόσθετη κατασκευή ανοίγει νέες δυνατότητες για το σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων. Εταιρείες όπως η Haddy πρωτοστατούν, βελτιστοποιώντας τη χρήση ενέργειας, μειώνοντας τα απόβλητα υλικών και υποστηρίζοντας καινοτόμες χρήσεις στην κυκλική οικονομία.

TSM00858-Siemens-Haddypng1 original

Εταιρικά προφίλ