Χρηματοδότηση έργων
Χρηματοδοτούμε έργα μεγάλης κλίμακας. Οι στρατηγικές μας επενδύσεις χρέους και μετοχών παρέχουν τα θεμέλια για τις πιο φιλόδοξες προσπάθειές σας.
Η πανδημία COVID-19 έχει αναδείξει τις υπάρχουσες ευπάθειες και ανισότητες του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης, ιδιαίτερα σε χώρες αναδυόμενων αγορών (EM) όπως το Μεξικό. Οι χώρες των EM όχι μόνο φιλοξενούν το 85% του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά συγκεντρώνουν επίσης το 80% των χρόνιων ασθενειών και το 77% όλων των θανάτων που σχετίζονται με μη μεταδοτικές ασθένειες, σύμφωνα με τη McKinsey.
Παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες να μετριαστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας, τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης εξακολουθούν να βρίσκονται υπό πίεση. Ενώ η ενίσχυση των δυνατοτήτων του δημόσιου τομέα υγειονομικής περίθαλψης και η κινητοποίηση πόρων παραμένουν προτεραιότητα, οι ιδιωτικοί πάροχοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξυπηρέτηση ενός μεγάλου τμήματος του πληθυσμού στο Μεξικό και σε πολλές άλλες χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.
Το γεγονός αυτό καθιστά την ανάγκη για επενδύσεις κεφαλαίου, από παρόχους όπως η Siemens Financial Services (SFS), ακόμη πιο επιτακτική, με απώτερο σκοπό να συμβάλλουν στον περιορισμό της εξάπλωσης ασθενειών, να μειώσουν την επιβάρυνση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Η χρηματοδότηση γίνεται όλο και πιο σημαντική για να καταστεί η υγειονομική περίθαλψη ευρύτερα προσβάσιμη και να δοθεί η δυνατότητα στους παρόχους να επενδύσουν σε υποδομές, να αξιοποιήσουν καινοτόμες τεχνολογίες και πολλά άλλα.
Η SFS, ο χρηματοδοτικός βραχίονας της εταιρείας τεχνολογίας Siemens, επέκτεινε πρόσφατα τη δραστηριότητά της στη Λατινική Αμερική με την έναρξη της Siemens Servicios Comerciales (SSC). Με έδρα την Πόλη του Μεξικού, η SSC συνδυάζει την παγκόσμια τεχνογνωσία της SFS με τη γνώση της τοπικής αγοράς από τις εταιρείες της Siemens στην περιοχή, προσφέροντας δημιουργικές λύσεις χρηματοδότησης σε νέους και δυνητικούς πελάτες. Μέσω της υποστήριξης των πελάτων τόσο άμεσα όσο και σε συνεργασία με άλλους δανειστές και συν-επενδυτές, η SSC στοχεύει να βοηθήσει τους πελάτες της να αποκτούν ψηφιακή τεχνολογία, αυξάνουν την πρόσβαση σε κεφάλαια και διαμορφώνουν πιο αποτελεσματικά τη στρατηγική εξέλιξής τους.
Η πρόσφατη υποστήριξη της SFS προς τον όμιλο Grupo Angeles, το μεγαλύτερο ιδιωτικό πάροχο υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στο Μεξικό, αναδεικνύει τι μπορούμε να προσφέρουμε στην περιοχή σε τοπικό νόμισμα. Η SFS δημιούργησε μια εξατομικευμένη λύση χρηματοδότησης για να καλύψει τις ανάγκες και το επενδυτικό σχέδιο του πελάτη, καθώς και το χρονοδιάγραμμα εγκατάστασης εξοπλισμού της Siemens Healthineers. Ο Eliacid Heredia Pizzaro, Εκτελεστικός Διευθυντής της SSC, σχολίασε: «Η SFS, σε συνεργασία με τη Siemens Healthineers, παρείχε την ιδανική λύση δημιουργικής χρηματοδότησης και τεχνολογίας αιχμής, επιτρέποντας νέα επιχειρηματικά μοντέλα που υποστηρίζουν την αναπτυξιακή στρατηγική του Grupo Angeles και ανεβάζουν την επιχειρηματική μεταξύ μας σχέση σε άλλο επίπεδο».
Ένα ακόμη εξαιρετικό παράδειγμα της υποστήριξής μας στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης του Μεξικού είναι η πρόσφατη επένδυσή μας στο Healthec από την TecSalud με στόχο την ανάπτυξη εξωτερικών (ambulatory) κλινικών σε έξι πόλεις του Μεξικού τα επόμενα έξι χρόνια.
Ο Αντιπρόεδρος Επενδύσεων της SFS, Guillermo Gutierrez, σχολίασε: «Σε συνεργασία με τη Finventure και την TecSalud, το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης του Tecnológico de Monterrey - ενός κορυφαίου ιδιωτικού πανεπιστημίου στο Μεξικό και ένα από τα πιο αναγνωρισμένα στη Λατινική Αμερική, για την ανάπτυξη αυτών των εξωτερικών κλινικών, η Siemens είναι σε εξαιρετική θέση για να συμβάλλει στην παροχή ποιοτικής υγειονομικής περίθαλψης στις κοινότητες του Μεξικού».
Ενώ η πανδημία COVID-19 προκάλεσε τεράστιες επιπτώσεις παγκοσμίως, παράλληλα δημιούργησε και μια ευκαιρία για τη βελτίωση των συστημάτων υγείας. Με χρηματοδοτικούς φορείς όπως η SSC να παρέχουν το απαραίτητο κεφάλαιο και με τις νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες να γίνονται ολοένα πιο προσβάσιμες, η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη θα γίνει ευκολότερη για όσους τη χρειάζονται περισσότερο.