Skip to main content
Αυτή η σελίδα εμφανίζεται με χρήση αυτόματης μετάφρασης. Προβολή στα Αγγλικά;

Τα πάντα για την ασφάλεια

Maximilian Walter | Οι εφευρέτες της χρονιάς της Siemens | Επίτευξη δια βίου

Πορτρέτο ενός σοβαρού άνδρα με κοστούμι και γραβάτα με θολό φόντο.

Ο Max Walter είναι ο εφευρέτης της χρονιάς 2024. Η εφεύρεσή του κάνει τα μεγάλα μηχανήματα και τις εγκαταστάσεις ασφαλέστερες.

Ο Max Walter, στη Siemens Digital Industries, είναι ειδικός στη λειτουργική ασφάλεια. Μαζί με τη μοναδική Siemens Safety Community καθώς και τους πελάτες και τους συνεργάτες του, μοιράζεται έναν κοινό στόχο: μηδενικά εργατικά ατυχήματα. Αναπτύσσει λύσεις ασφάλειας εδώ και πολλά χρόνια, αυτό του έχει κερδίσει το βραβείο Lifetime Achievement ως Εφευρέτης της Χρονιάς 2024.

Μια ολοκληρωμένη φιλοσοφία ασφάλειας

Σύμφωνα με τον Max: «Η Siemens είναι πολύ ισχυρή σε θέματα ασφάλειας - τόσο ισχυρή που ξεχωρίζει ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας από τον ανταγωνισμό. Ουσιαστικά, η διαφορά οφείλεται στην «ολοκληρωμένη φιλοσοφία της ασφάλειας» μας. Αυτό σημαίνει ότι ενσωματώνουμε την ασφάλεια στα προϊόντα μας ως κύριο χαρακτηριστικό από την αρχή - όχι ως πρόσθετο που προσκολλάται στο τελικό σύστημα αργότερα. Το πλεονέκτημα για τους πελάτες είναι ότι αποκτούν ασφάλεια πιο εύκολα και οικονομικά. Προφανώς, η δουλειά μας θέτει τεχνικές προκλήσεις όλη την ώρα. Πολλά από τα χαρακτηριστικά μας - που είναι πλέον βιομηχανικά πρότυπα - θεωρήθηκαν αδύνατες από άλλους - όπως η εκτέλεση λειτουργιών ασφαλείας σε έναν μόνο τυπικό μικροεπεξεργαστή. Ή, μετάδοση δεδομένων ασφαλείας μέσω κανονικού καλωδίου δικτύου ή ακόμα και ασύρματα. Ή, για να εκτελέσετε λειτουργίες ασφαλείας στο Cloud — και πολλά άλλα. Είμαι περήφανος που είμαι μέλος της Siemens Safety Community, της οποίας οι εφευρέσεις αποτρέπουν κυριολεκτικά σοβαρά ατυχήματα (και μικρά, επίσης) κάθε μέρα».

Αναγνώριση κινδύνων και ανταπόκριση

Η ενσωμάτωση της ασφάλειας στην ανάπτυξη σημαίνει την κατανόηση από την αρχή των δυνητικών κινδύνων. Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος που αποσπάται για λίγο μπορεί να σπάσει ένα δάχτυλο σε ένα πιεστήριο, οι μπαταρίες μπορεί να υπερθερμανθούν και να πάρουν φωτιά ή ένα αυτόνομο ρομπότ μπορεί να χτυπήσει ανθρώπους σε ένα εργοστάσιο. «Ποια είναι η καλύτερη λύση εξαρτάται από τη συγκεκριμένη περίπτωση. Μπορούμε να εξαλείψουμε τον κίνδυνο θρυμματισμένων δακτύλων σε μια μεταλλική πρέσα, για παράδειγμα, εάν το πιεστήριο κλείνει μόνο όταν και τα δύο χέρια του χειριστή πιέζουν ένα συγκεκριμένο ζευγάρι κουμπιών, οπότε κανένα χέρι δεν μπορεί να είναι στο πιεστήριο. Ένα ρομπότ που κινείται αργά μόνο όταν ανιχνεύει ανθρώπους κοντά δεν αποτελεί πλέον απειλή.

Ένα χέρι αιωρείται πάνω από μια κίτρινη φωτεινή κουρτίνα ασφαλείας με κόκκινες ενδεικτικές λυχνίες, δίνοντας έμφαση στη βιομηχανική ασφάλεια και τον αυτοματισμό.

Στη Siemens, η ασφάλεια αποτελεί μέρος της ιδέας από την αρχή.

Πρώτα η ασφάλεια

Άνδρας με μπλε πουκάμισο χαμογελά στην κάμερα σε θολό φόντο

Οι εφευρέσεις του μπορούν να αποτρέψουν ατυχήματα στην εργασία.

«Η πρόληψη ατυχημάτων είναι η πρώτη μας προτεραιότητα», επιμένει ο Max. «Εάν προκύψει μια επικίνδυνη κατάσταση, το σύστημα ασφαλείας πρέπει οπωσδήποτε να το αναγνωρίσει και να ανταποκριθεί. Δεν υπάρχει περιθώριο λάθους εδώ! Τα συστήματά μας έχουν σχεδιαστεί για να λαμβάνουν την ασφαλέστερη εναλλακτική λύση κάθε φορά, ακόμη και στην περίπτωση εσωτερικών βλαβών υλικού και σφαλμάτων λογισμικού - με άλλα λόγια, για παράδειγμα, για να κλείσουν το σύστημα αντί να θέσουν κανέναν σε κίνδυνο».

Ανίχνευση ατόμων με AI

Γιατί, λοιπόν, εξακολουθούν να συμβαίνουν ατυχήματα στα εργοστάσια σήμερα; Οι στατιστικές δείχνουν ότι οι λειτουργίες ασφαλείας συχνά παρακάμπτονται ή απλά δεν έχουν εγκατασταθεί εξαρχής. Υπάρχουν λόγοι για αυτό - σε πολλές περιπτώσεις, οι λειτουργίες ασφαλείας μπορούν να εμποδίσουν την ταχεία θέση σε λειτουργία ή επισκευές. «Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι εκεί», λέει ο Max. «Χρειαζόμαστε πιο έξυπνα συστήματα που είναι εύκολο να εγκατασταθούν και να παρεμβαίνουν μόνο όταν προκύψει πραγματικός κίνδυνος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο πρόκειται να διδάξουμε συστήματα ασφαλείας που βασίζονται σε τεχνητή νοημοσύνη για τη διάκριση μεταξύ ανθρώπων και άλλων κινητών αντικειμένων και επίσης να εντοπίζουν τους ανθρώπους με ακρίβεια. Αυτό σημαίνει ότι τα ανθρώπινα όντα μπορούν να περάσουν από ένα κύτταρο παραγωγής σε κάτι σαν μια φούσκα ασφαλείας. Εάν έρθουν πολύ κοντά σε ένα μηχάνημα, το μηχάνημα επιβραδύνεται ή σταματά. Έτσι, δεν χρειάζεται να κλείσετε τα πάντα μόλις μπει κάποιος στο κελί. Και άλλα κινούμενα αντικείμενα όπως ρομπότ, μεταφορικοί ιμάντες ή μηχανές δεν θα ενεργοποιήσουν τις στάσεις ασφαλείας.»

Η ψηφιοποίηση σημαίνει ότι μπορούμε να περιμένουμε πολύ περισσότερες εξελίξεις στην παραγωγή τα επόμενα χρόνια. Ο Max και η παγκοσμίως μοναδική Siemens Safety Community θα διασφαλίσουν ότι αυτές οι εξελίξεις δεν θα έρθουν εις βάρος της ανθρώπινης ασφάλειας.

Ένα άτομο που φοράει μπλε πουκάμισο και γυαλιά χαμογελάει ενώ στέκεται μπροστά σε λευκό φόντο.