Με το Designcenter X NX Value Based Licensing ή την αδειοδότηση διακριτικών, όλες οι πρόσθετες μονάδες για το Designcenter X NX βρίσκονται σε μια «συγκέντρωση διακριτικών». Αυτές οι πρόσθετες ενότητες περιλαμβάνουν δυνατότητες που ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στις βασικές δυνατότητες της άδειας βασικής θέσης σας. Για παράδειγμα, το Designcenter NX Immersive Explorer και το Designcenter NX Immersive Designer είναι πρόσθετες ενότητες που διατίθενται αποκλειστικά μέσω αδειοδότησης διακριτικών.
Πρόσβαση σε πρόσθετες μονάδες του Designcenter X NX με το Designcenter X NX Value Based Licensing:
- Η εταιρεία σας μπορεί να αγοράσει ένα σταθερό ποσό διακριτικών. Αυτές είναι κυμαινόμενες άδειες, έτσι ώστε ολόκληρη η ομάδα σας να μπορεί να μοιράζεται μάρκες. Στον ιστότοπό μας, πουλάμε το Designcenter X NX Value Based Licensing στο πακέτα κουπονιών των 50.
- Κάθε πρόσθετη μονάδα καταναλώνει έναν καθορισμένο αριθμό διακριτικών ενώ χρησιμοποιούνται. Οποιοσδήποτε ονόματος χρήστης στην εταιρεία σας μπορεί να έχει πρόσβαση και να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε πρόσθετη μονάδα Designcenter X NX στο σύνολο διακριτικών, αρκεί να μην υπερβείτε τον συνδυασμένο αριθμό διακριτικών που έχετε αγοράσει. Απλώς κάντε κλικ στην επιθυμητή εφαρμογή στο Designcenter X NX για να ελέγξετε την πρόσθετη μονάδα με διακριτικά.
- Όταν βγείτε από το Designcenter X NX ή σταματήσετε να χρησιμοποιείτε μια πρόσθετη μονάδα, το κατανεμημένο ποσό διακριτικών επιστρέφει στο συνολικό σύνολο εταιρειών. Αυτό δημιουργεί ένα απρόσκοπτο σύστημα check-in και check-out.
Ένα παράδειγμα του Designcenter X NX Value Based Licensing στην εργασία:
Υπάρχει μια ομάδα που δημιουργεί το ψηφιακό δίδυμο για μια καφετιέρα. Η ομάδα αποτελείται από τέσσερις μηχανικούς, ο καθένας με άδεια ονομασμένου χρήστη για το Designcenter X NX Design Standard συν συνολικά 100 μάρκες στην πισίνα. Ο μηχανικός 1 και 2 συνδέονται στις 9 το πρωί. Ο πρώτος μηχανικός χρειάζεται 17 διακριτικά για το Designcenter NX Draw Shape για να προσθέσετε ένα λογότυπο κόκκων καφέ στο εξωτερικό και χρειάζεται δύο ώρες για να ολοκληρώσετε την εργασία. Ο μηχανικός δύο πρέπει να χρησιμοποιήσει το Designcenter NX Algorithmic Modeling για να δημιουργήσει οπτικό ενδιαφέρον για τη χοάνη κόκκων καφέ. Απαιτείται αλγοριθμική μοντελοποίηση Designcenter NX 25 μάρκες, και θα διαρκέσει περίπου δύο ώρες, φεύγοντας 58 διακριτικά που έχουν απομείνει στη δεξαμενή διακριτικών.
Ο μηχανικός τρεις πρέπει να έχει πρόσβαση στο Predictor Performance για να αναλύσει την απόδοση του μηχανισμού πρέσας καφέ. Αν και αυτό θα απαιτήσει 89 Τα διακριτικά από την ομάδα, ο μηχανικός ένας και οι δύο έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους, με αποτέλεσμα τα διακριτικά να προστίθενται ξανά στο pool. Και τέλος, ο μηχανικός τέσσερα χρειάζεται το Animation Designer για να δημιουργήσει ασφάλεια μάρκετινγκ για τον εσωτερικό μηχανισμό. Αυτό απαιτεί 24 μάρκες, αλλά πρέπει να γίνει μετά την ολοκλήρωση της ανάλυσης Predictor Performance, που σημαίνει ότι μπορούν να περιμένουν και να έχουν πρόσβαση σε μια πλήρως εφοδιασμένη ομάδα διακριτικών.