Mit Big Data zu einem kleineren CO₂-Fußabdruck

Eine der größten und drängendsten Herausforderungen unserer Zeit ist, die Erderwärmung unterhalb der 2,0 °C-Marke zu halten. Dieses Ziel lässt sich nur erreichen, wenn Daten entlang der Lieferkette ausgetauscht werden können, um so die Dekarbonisierung voranzutreiben und nachhaltige Maßnahmen nicht auf Schätzungen basierend, sondern auf der Grundlage tatsächlicher Emissionswerte zu ergreifen.