EMV- und Typprüfzentren

Unsere Testzentren sind von der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) nach der DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert als Prüflabor für interne und externe Kunden. Durch die Mitgliedschaft der DAkkS in der European co-operation for Accreditation (EA) sowie der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) werden unsere Prüfberichte weltweit anerkannt.

Typprüfung für EMV

Unsere Testzentren sind von der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) nach der DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert als Prüflabor für interne und externe Kunden. Durch die Mitgliedschaft der DAkkS in der European co-operation for Accreditation (EA) sowie der International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) werden unsere Prüfberichte weltweit anerkannt.