Direkt zum Hauptinhalt

Warum SENTRON ECPD?

Mit dem vielseitigen SENTRON ECPD gehört elektromechanisches Schalten der Vergangenheit an. Sein intelligenter Schutzalgorithmus sorgt für deutlich schnellere und präzisere Fehlererkennung und Auslösung. Impulsfestigkeit, Selektivität, flexible Parametrierung und zahlreiche bedarfsgerecht aktivierbare Zusatzfunktionen eröffnen Ihnen zahlreiche neue Möglichkeiten:

  • Schützen Sie sich zuverlässig vor hohen Einschaltströmen
  • Eliminieren Sie ineffiziente Standby-Verluste
  • Steuern Sie Systeme der elektrischen Energieverteilung per Fernzugriff
  • Fassen Sie Funktionen, die bis zu 16 TE auf der Hutschiene erfordern, in einem Gerät mit nur zwei TE zusammen
  • Rüsten Sie Leitungsschutz ohne teure bauliche Änderungen nach
  • Senken Sie Ressourcen-, Material- und Energieverbrauch
  • Sparen Sie DGUV-Kosten durch kontinuierliche Differenzstromüberwachung (RCM) anstelle regelmäßig wiederkehrender R-Iso-Prüfungen

Die wichtigsten Vorteile

Optimieren Sie den Schutz

Erhöhen Sie die Sicherheit mit dem SENTRON ECPD, dem bislang schnellsten Schutzschaltgerät. Profitieren Sie von zuverlässigem Kurzschlussschutz, exzellenter Impulsfestigkeit, voller Selektivität und Fernzugriff.

Beschleunigen Sie Planung, Auswahl und Installation

Sparen Sie Zeit, Aufwand und Platz mit dem SENTRON ECPD. Das multifunktionale, parametrierbare Gerät ermöglicht individuelle Einstellungen sowie das Aktivieren und Anpassen zahlreicher intelligenter Zusatzfunktionen.

Handeln Sie nachhaltig

Nutzen Sie neue Einsparpotenziale und planen Sie Ihre Projekte umweltbewusst mit einem vielseitigen, kompakten Schutzschaltgerät für 80 % weniger Elektronik, 90 % weniger Metall und 60 % geringere Leistungsverluste.

Produkt-Highlights

Entdecken Sie, wie andere das SENTRON ECPD verwenden

Case study

Höhere Ausfallsicherheit für mobile Baustellen

Unternehmen:MB Well Services

Standort:Deutschland

Siemens Software:SENTRON ECPD

Select...

Das SENTRON ECPD in der Veranstaltungstechnik

Bewältigen Sie hohe kapazitive Lasten souverän: Der SENTRON ECPD erkennt Einschaltstromspitzen in weniger als 1 µs. Das verhindert Fehlauslösungen. Schalten Sie LED-Wände, Displays und andere Lasten bedarfsgerecht, schützen Sie Anlagenkomponenten vor Verschleiß und Beschädigung. Dank Fernzugriff und präzisem Überstromschutz sichern Sie einen jederzeit zuverlässigen Betrieb.

Häufig gestellte Fragen

Explore related resources

Downloads

Katalog | LV 10 – Niederspannungs-Stromverteilung und Elektroinstallationstechnik

White paper | Halbleitertechnologie in der modernen Schutzschalttechnik

White Paper | Sichere Funkkommunikation in der Niederspannungsverteilung

Fachartikel | Schaltschrankbau (2/2024)

Software

SENTRON Powerconfig

SENTRON Powercenter 3000

SIMARIS curves

Videos

Hannover Messe 2026 panel | Breaking the limits with the SENTRON ECPD