Schutzkonzepte und Konfiguration von Schutzgeräten
Planen und koordinieren Sie Ihr Schutzsystem richtig.
Die sich häufig ändernden Systembedingungen erfordern eine ständige Überprüfung und Anpassung des Schutzsystems. Unsere Schutzexperten bei PTI Consulting definieren geeignete Schutzfunktionen für Übertragungsleitungen, Transformatoren, Leistungsschalter, Generatoren und Motoren. Darüber hinaus entwickeln wir Schutz- und Regelungskonzepte für spezielle Anwendungen wie beispielsweise serienkompensierte Leitungen. Die Einstellwertberechnungen für alle relevanten Schutzfunktionen beruhen auf versorgungsspezifischen Schutzphilosophien.
Auch bestehende Schutzphilosophien und -praktiken von Energieversorgungsunternehmen können bewertet und mit Branchenstandards und bewährten Verfahren verglichen werden. Die daraus resultierende Lückenanalyse hilft, Verbesserungen und Erweiterungen des Schutzsystems vorzunehmen.
Störungsanalyse
Erkennen Sie die Ursachen für Störungen und beheben Sie diese.
Um die Ursachen von Ausfällen in immer komplexeren Stromnetzen zu verstehen, muss oft das Wissen von Spezialisten aus verschiedenen Bereichen der Netzplanung – wie Schutz, Isolationskoordination, Systemdynamik oder Betrieb – kombiniert werden.
Das Team von PTI Consulting unterstützt Netzbetreiber bei der Datenerfassung und -verifizierung, einschließlich der Analyse von Referenzereignissen und Vor-Ort-Messungen. Auf der Grundlage einer detaillierten Modellierung helfen unsere Berater bei der Überprüfung der Grundursache sowie mit Empfehlungen und der Validierung von Abhilfemaßnahmen.
Dimensionierung von Messwandlern
Auswahl und Dimensionierung von Messwandlern
Die Entwicklung der digitalen Schutztechnik und die Einführung gasisolierter Schaltanlagen (GIS) haben zu einem Paradigmenwechsel bei der Dimensionierung von Stromwandlern und Spannungswandlern geführt. Angesichts des begrenzten Platzes in GIS-Umspannwerken spielt die Genauigkeit des begrenzenden Faktors eine wichtige Rolle.
Die Experten von Siemens PTI Consulting unterstützen Sie bei der Optimierung von Spannungswandlern und Stromwandlern sowohl im Hinblick auf die technischen Anforderungen moderner digitaler Relais als auch auf wirtschaftliche Aspekte.
Wide-Area Monitoring, Protection and Control (WAMPAC)-Studien und Roadmaps
Sicherstellung eines stabilen Stromnetzbetriebs bei großflächigen Anwendungen.
Durch die höhere Marktdurchdringung mit erneuerbaren Energien und die Zunahme der Auswirkungen auf die Netzstabilität steigt der Bedarf an automatisierten Systemen, die Korrekturmaßnahmen einleiten, um die Versorgungssicherheit zu erhalten. Solche Systeme sind systemkritisch, wenn kein Betreiber in dieser Zeitspanne reagieren kann.
Die ordnungsgemäße Implementierung solcher Wide Area Monitoring, Protection and Control (WAMPAC)-Systeme ist für den künftigen Netzbetrieb von entscheidender Bedeutung. PTI Consulting liefert einen umfassenden Fahrplan für die Implementierung eines solchen Systems in der Praxis und zeigt auf, welche wesentlichen Unternehmensprozesse angepasst werden müssen.