Registrieren Sie sich für eine PSS®SINCAL Testversion
Planen und schützen Sie zuverlässige Verteilnetze – mit Präzision und Schnelligkeit! Die PSS®SINCAL Testversion ist sofort nach der Installation einsatzbereit und ermöglicht es Ihnen, die meisten Module auf Netzen mit bis zu 50 Knoten zu testen. Hinweis: Die Version ist nicht für Einzelpersonen (die nicht mit einer Organisation verbunden sind), Studenten oder Universitäten verfügbar.

Planen und schützen Sie zuverlässige Verteilnetze – mit Präzision und Schnelligkeit! Die PSS®SINCAL Testversion ist sofort nach der Installation einsatzbereit und ermöglicht es Ihnen, die meisten Module auf Netzen mit bis zu 50 Knoten zu testen. Hinweis: Die Version ist nicht für Einzelpersonen (die nicht mit einer Organisation verbunden sind), Studenten oder Universitäten verfügbar.