Explosionsgeschützte SITOP-Geräte – für Ihre Arbeitssicherheit

Schon ein Funke oder eine heiße Oberfläche können in bestimmten Umgebungen zu schweren Unfällen führen. Zur Arbeitssicherheit müssen hier elektronische Geräte durch eine spezielle Bauweise und Zertifikate beitragen. Daher gibt es SITOP 24-V-Stromversorgungen und Add-on-Module auch als Ex-Ausführung für Zone 2, in der eine explosionsfähige Atmosphäre durch Gase, Dämpfe oder Nebel auftreten kann.

sitop-stromversorgung-explositionsgeschuetzt

Schon ein Funke oder eine heiße Oberfläche können in bestimmten Umgebungen zu schweren Unfällen führen. Zur Arbeitssicherheit müssen hier elektronische Geräte durch eine spezielle Bauweise und Zertifikate beitragen. Daher gibt es SITOP 24-V-Stromversorgungen und Add-on-Module auch als Ex-Ausführung für Zone 2, in der eine explosionsfähige Atmosphäre durch Gase, Dämpfe oder Nebel auftreten kann.