Integrative Automatisierung von Schaltanlagen

Mit SIMATIC PCS 7 PowerControl lässt sich die homogene Einbindung der Schaltanlagen in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 realisieren, sodass eine einheitliche Systemplattform für Prozess und Energie entsteht. Diese ist frei skalierbar: von der einfachen Visualisierung der Schutzgeräte bei Kleinanlagen bis zur hochverfügbaren Integration von elektrischen Verbrauchern bei Großanlagen.
PowerControl
Mit SIMATIC PCS 7 PowerControl lässt sich die homogene Einbindung der Schaltanlagen in das Prozessleitsystem SIMATIC PCS 7 realisieren, sodass eine einheitliche Systemplattform für Prozess und Energie entsteht. Diese ist frei skalierbar: von der einfachen Visualisierung der Schutzgeräte bei Kleinanlagen bis zur hochverfügbaren Integration von elektrischen Verbrauchern bei Großanlagen.