SITRANS LT500
Der SITRANS LT500 ist die neueste Entwicklung von Füllstand-, Durchfluss- und Pumpenauswertegeräten für Radar- und Ultraschallmessumformer – oder jedes andere 2-Leiter 4-20 mA Gerät. Er ist die erste Wahl für jede Art von Füllstandsmessung und verfügt über 6 Relais, 2 Digitaleingänge, 3 Analogausgänge sowie EtherNet IP, HART, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, oder PROFINET Option.

Der SITRANS LT500 ist die neueste Entwicklung von Füllstand-, Durchfluss- und Pumpenauswertegeräten für Radar- und Ultraschallmessumformer – oder jedes andere 2-Leiter 4-20 mA Gerät. Er ist die erste Wahl für jede Art von Füllstandsmessung und verfügt über 6 Relais, 2 Digitaleingänge, 3 Analogausgänge sowie EtherNet IP, HART, Modbus RTU, Modbus TCP, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, oder PROFINET Option.