Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIMATIC Rack PC?

SIMATIC Rack PC bietet eine leistungsstarke Systemleistung für anspruchsvolle Anwendungen und ist für eine Vielzahl von industriellen Aufgaben geeignet. Dank zahlreicher Schnittstellen kann jeder SIMATIC Rack PC schnell und flexibel erweitert werden, ideal für anspruchsvolle industrielle Automatisierungs-, Visualisierungs- und Datenverarbeitungsaufgaben. Diese skalierbaren PCs wurden für den kontinuierlichen Betrieb rund um die Uhr entwickelt und verfügen über integrierte Cybersicherheit und globale Zertifizierungen.

Das gesamte Portfolio umfasst diese Optionen in der Serverklasse:

  • SIMATIC IPC RS-545A
  • SIMATIC IPC RS-828A

Diese Optionen sind in der Workstation-Klasse verfügbar:

  • SIMATIC IPC RW-543B
  • SIMATIC IPC RW-545A
  • SIMATIC IPC647E
  • SIMATIC IPC847E
  • SIMATIC IPC1047E

Oder wählen Sie diese Optionen in der Kundenklasse:

  • SIMATIC IPC RC-543B
  • SIMATIC IPC RC-545A

Wichtige Vorteile

Passen Sie sich Ihrem Setup an

Dank der zahlreichen verfügbaren Schnittstellen und Konfigurationen finden Sie das richtige SIMATIC Rack PC Rack-PC-System für anspruchsvolle Industrieanwendungen.

Machen Sie sich KI zu eigen

Ausgewählte Systeme ermöglichen die Verwendung von leistungsstarken AL-Beschleunigerkarten. Ermöglichen Sie Ihrem Team, Ihre Abläufe mit KI zu skalieren.

Passt zu Ihrem Budget

Mit drei im SIMATIC Rack PC-Portfolio verfügbaren Klassen — Serverklasse, Workstation-Klasse und Client-Klasse — können Sie die Lösung wählen, die zu Ihrem Preis und Ihren Bedürfnissen passt, von der besten Leistung bis hin zu Basisanwendungen.

AUSGEWÄHLTE FUNKTIONEN

Das SIMATIC Rack PC-Portfolio auf einen Blick

Serverklasse

RAID1/5-Konfigurationen und redundante Stromversorgungen sorgen für eine hohe Datenintegrität. Hohe Rechenleistung und optionale KI-Beschleuniger unterstützen rechenintensive CPU- und GPU-intensive Anwendungen wie Virtualisierung und KI-Training.

Ein Werbebild eines SIMATIC Rack-PCs IPC RW 545A mit einem eleganten Design und einem schwarz-weißen Farbschema.

Workstation-Klasse

Diese PCs zeichnen sich durch maschinelles Sehen, KI-Inferenz und -Simulation aus und bieten erstklassige Rechenleistung und Grafik. RAID1-Konfigurationen und optionale redundante Stromversorgungen sorgen für robuste Datensicherheit.

Eine Vorderansicht eines Simatic Rack PC IPC RW RC-543B mit einem schwarz-silbernen Farbschema.

Kundenklasse

PCs der Kundenklasse sind kostengünstige, flexible Lösungen für einfache Anwendungen wie HMI, Messung und Überwachung. Sie unterstützen Konfigurationen mit mehreren Monitoren über dedizierte GPUs und verwenden ein Desktop-Betriebssystem für eine schnelle Umgebungsintegration.

Eine Rückansicht eines Simatic-Rack-PCs mit einem rot-weißen Etikett auf der Rückseite.