Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SIMATIC RF200/RF300 HF-RFID-Systeme?

SIMATIC RF200 und RF300 bilden den Kern des HF-RFID-Systems von Siemens und gewährleisten eine zuverlässige Identifizierung, Datentransparenz und Einhaltung von Red 3.3 für Produktion und Intralogistik. Diese Leser lassen sich nahtlos in SIMATIC und TIA Portal integrieren und bieten standardisierte Schnittstellen für eine schnelle Inbetriebnahme. RF200 ist ideal für kosteneffiziente Aufgaben mit mittlerer Leistung, während RF300 hohe Geschwindigkeit, großen Speicher und erweiterte Diagnosen für anspruchsvolle Umgebungen bietet. In Kombination mit Transpondern, externen Antennen, Kommunikationsmodulen und IO‑Link-Mastern bilden sie eine flexible, skalierbare Lösung, die auf Automatisierungsanforderungen zugeschnitten ist.

Wichtige Vorteile

Erhöhte Prozesstransparenz

RF200 und RF300 ermöglichen eine lückenlose Rückverfolgbarkeit in der Produktion und Intralogistik und verbessern so Qualität und Compliance.

Beschleunigen Sie den Durchsatz und die Flexibilität

RF300 bietet Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung und großen Speicher für anspruchsvolle Leitungen, während RF200 kosteneffiziente Leistung für Standardaufgaben bietet.

Vereinfachen Sie die Integration und Skalierbarkeit

Beide Familien verbinden sich über IO‑Link, PROFINET, PROFIBUS oder Ethernet und lassen sich nahtlos in SIMATIC und TIA Portal integrieren, um eine einfache Erweiterung zu ermöglichen.

Vorgestellte Funktionen

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Cybersecurity für die Industrie

Informationen zur Security

Um Anlagen, Systeme, Maschinen und Netzwerke vor Cyberbedrohungen zu schützen, ist es notwendig, ein ganzheitliches, hochmodernes industrielles Sicherheitskonzept zu implementieren — und kontinuierlich aufrechtzuerhalten. Die Produkte und Lösungen von Siemens sind nur ein Element eines solchen Konzepts. Weitere Informationen über industrielle Sicherheit finden Sie unter.