SIMOTICS HV HS

Der SIMOTICS HV HS ist für komplexe Anwendungen wie Kompressoren, Gasspeicherung, LNG-Anlagen und Generatoren, einer Leistung mit bis zu 105 MW (und mehr) und einer Drehzahl von bis zu 6.700 U/min geeignet. Dieser Motor, mit einem massiven Vollpolläufer ausgestattet, setzt Maßstäbe in Sachen Verfügbarkeit und Leistung.
Bild eines blauen SIMOTICS HV HS Synchronmotor auf grau-gefärbtem Hintergrund
Der SIMOTICS HV HS ist für komplexe Anwendungen wie Kompressoren, Gasspeicherung, LNG-Anlagen und Generatoren, einer Leistung mit bis zu 105 MW (und mehr) und einer Drehzahl von bis zu 6.700 U/min geeignet. Dieser Motor, mit einem massiven Vollpolläufer ausgestattet, setzt Maßstäbe in Sachen Verfügbarkeit und Leistung.