Unser Geschäft

Windenergie für eine nachhaltige Zukunft

Siemens Wind Power bietet besonders zuverlässige und kosteneffiziente Windenergieanlagen an, die sowohl aus ökonomischer als auch aus ökologischer Sicht ein lohnendes Investment sind. Mit mehr als 35.000 Megawatt (MW) installierter Windkraftleistung liefern unsere Anlagen umweltfreundliche, erneuerbare Onshore- und Offshore-Energie rund um den Globus.

Unsere Aufgabenbereiche

Unsere Plattformstrategie für Onshore- und Offshore-Windkraftanlagen hat maßgeblich dazu beigetragen, die Kosten der Windkraft zu senken. Dank unserer Innovationen im Rotorblattdesign und bei der Generatortechnologie können wir die Effizienz unserer Anlagen stetig erhöhen. Gleichzeitig machen wir mit unserer systematischen Modularisierungsstrategie den gesamten Fertigungs- und Installationsprozess effizienter.
 

Siemens ist im Bereich der Offshore-Windkraft das Unternehmen mit der umfangreichsten Erfahrung. Mit dem Bau des weltweit ersten Offshore-Windkraftwerks 1991 in Dänemark etablierte Siemens sich als Pionier dieser Branche. Während der vergangenen Jahre übertraf Siemens regelmäßig seine eigenen Rekorde für die weltweit größten Offshore-Windkraftwerke. Derzeit wird der Rekord vom 630-MW-Projekt London Array gehalten. 175 Siemens-Windturbinen mit jeweils 3,6 Megawatt Leistung sind dort installiert.
 

Siemens belegt außerdem einen führenden Platz im Bereich der Onshore-Windkraft und wurde mit dem bislang weltweit größten Einzelauftrag belohnt: einem 1.050-MW-Auftrag von MidAmerican Energy in den USA für eine Reihe von Onshore-Windkraftanlagen in Iowa.

Weiterführende Links & Themen

Kontakt

Wind Power

Customer Support Center

Tel: +49 180 524 70-00 *

E-Mail: support.energy​@siemens.com
 

* Die Gebührenhöhe hängt vom Anbieter ab; im deutschen Festnetz 0,14 €/Min. und in den deutschen Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.