Alles Wissenswerte im Überblick

Automatentyp: X85 Via Verde

Für ca. 85 Tassen pro Tag - mit 10 großen Anwahltasten.

 

Energiesparend und umweltfreundlich:

  • Langlebige, energiesparende LED-Beleuchtung mit Zeitsteuerung
  • Optimierte Wärmeleistung des Boilers durch isolierte Hülle 
  • Individuelle Anpassung der Wassertemperatur sowie der Heizzeiten (Nachtabsenkung) des Boilers 
  • Lösungsmittelfreie Pulverbeschichtung 
  • Längere Lebensdauer aufgrund bester Qualität 
  • Recyclingfähig durch einfache Materialtrennung 

Produktportfolio

Unser Produktportfolio beinhaltet folgende Heißgetränke:

  • Milchkaffee
  • Latte macchiato
  • Cappuccino
  • Schoko Cappuccino
  • Kaffee schwarz
  • Kaffee weiss
  • Espresso
  • Espresso Macchiato
  • Schokomilch
  • Kakao
  • Wiener Melange
  • Heißes Wasser

 

Kaffeemarke: Dallmayr Via Verde

als Café Crème (100% Arabica) und Espresso

 

Der Name Dallmayr Via Verde steht für den grünen Weg – für verantwortungsvollen Kaffeegenuss im Einklang mit Mensch und Natur. Ob als Café Crème oder Espresso, Via Verde ist Bio- und Fairtrade-zertifiziert. Der Rohkaffee wird mit viel Gespür für Qualität ausgewählt, verarbeitet und durch die Dallmayr Röstkunst vollendet. 

 

Vorteil des biologischen Landbaus ist die Schonung der natürlichen Ressourcen. Die Böden werden weniger ausgelaugt, der Lebensraum für Tierarten wird geschützt. Die Bauern müssen weder Dünger noch Pflanzenschutzmittel zukaufen. 

 

Der gemeinnützige Verein Transfair fördert benachteiligte Produzentenfamilien in Afrika, Asien und Lateinamerika und verbessert durch den fairen Handel ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen. Dazu zählen beispielsweise ein sicheres Einkommen für die Kaffeebauern durch gerechte Handelsstrukturen und Mindestlöhne für die Pflücker.

Unternehmen: Dallmayr Vending & Office

Der Name Dallmayr steht für das Delikatessenhaus in München ebenso wie für die Kaffeemarke. Vor über 50 Jahren entwickelte Dallmayr als einer der ersten in Deutschland automatengängige Kaffeeprodukte. Damit war der Grundstein für den Automaten-Service gelegt. Heute zählt Dallmayr Vending & Office mit etwa 50.000 Automaten im In- und Ausland zu einem der führenden Anbieter der Branche. Täglich genießen rund 4 Mio. Konsumenten Dallmayr Vending-Produkte.

 

Weitere Informationen finden Sie unter: www.dallmayr.de 

Kontakt zum Thema Heißgetränkeautomaten

Region Süd-West, Süd-Bayern – München, Stuttgart, Karlsruhe, Amberg, Cham

Torsten Heigl

GS SRE BA DE RS 2

torsten.heigl@siemens.com

 

Region West, Rhein-Main – Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Offenbach, Mülheim, Mannheim, Dortmund, Duisburg

Stefan Karsten

GS SRE DE RS 4

stefan.karsten@siemens.com

 

Region Nord – Hamburg, Bremen, Hannover, Braunschweig

Wolfgang Beusse

GS SRE DE RS 1 NTH

wolfgang.beusse@siemens.com

 

Region Ost – Berlin, Leipzig

Harald Schellhorn

GS SRE DE RS 1 BLN

harald.schellhorn@siemens.com

 

Region Nordbayern – Erlangen, Nürnberg, Fürth

Gerhard Beuter

GS SRE DE RS 3 ERLS

gerhard.beuter@siemens.com