Unser Geschäft

We bring power to the people

Die Division Power and Gas bietet Versorgungsunternehmen, unabhängigen Stromerzeugern, Anlagenbauern und Industriekunden wie zum Beispiel der Öl- und Gasindustrie ein breites Spektrum an Produkten und Lösungen. Diese ermöglichen eine umweltfreundliche und ressourcenschonende Stromerzeugung sowie den zuverlässigen Transport von Öl und Gas unter Einsatz fossiler und erneuerbarer Brennstoffe.

Unsere Aufgabenbereiche

Unser Portfolio ist für die Herausforderungen eines dynamischen Markts bestens ausgelegt und umfasst:  

 

  • Gasturbinen im Leistungsbereich von 5 bis 567 MW. Unsere Gasturbinen sind effizient, zuverlässig und umweltschonend – Eigenschaften, die für niedrige Lebenszykluskosten und hochrentable Kraftwerke sorgen.
  • Dampfturbinen im Leistungsbereich von <10 kW bis zu 1.900 MW mit einer langen Tradition bei Herstellung und Weiterentwicklung.
  • Generatoren im Leistungsbereich von 25 bis 2.235 MVA. Unsere Expertise gründet auf über 100 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung sowie auf einer installierten Flotte von mehr als 3.500 Maschinen.
  • Unsere integrierten Kraftwerkslösungen umfassen gasbefeuerte Anlagen der höchsten Qualität – von erweiterten Antriebssträngen bis hin zu schlüsselfertigen Kraftwerken.

Von dezentralen Industrieanlagen bis hin zu Großkraftwerken – wir liefern auf unsere Kunden zugeschnittene OEM-Lösungen für Kraftwerke. Dabei zielen wir auf die Steigerung Ihres Geschäftserfolgs ab durch höheren Umsatz, niedrigere Kosten und verbesserte Profitabilität. Was auch immer Ihre Herausforderung ist, wir begleiten Sie von Anfang an mit unserem komplexen Portfolio, das all Ihre Bedürfnisse abdeckt – von Instrumentation & Controls-Komponenten über den Antriebsstrang bis hin zu schlüsselfertigen Lösungen.

Power and Gas Lösungen

Weiterführende Links & Themen

Kontakt

Power and Gas

Customer Support Center

Tel: +49 180 524 70-00 *
E-Mail: support.energy​@siemens.com

* Die Gebührenhöhe hängt vom Anbieter ab; im deutschen Festnetz 0,14 €/Min. und in den deutschen Mobilfunknetzen max. 0,42 €/Min.