OpenAir-Klappenantriebe

OpenAir spricht Ihre Sprache

OpenAir™ ist ein umfassendes Programm von Klappenantrieben mit einer großen Auswahl an Stellkräften, Steuersignalen, Kommunikationsstandards und Zusatzoptionen. Ganz auf Ihre HLK-Anforderungen zugeschnitten. Äußerst robust und effizient konzipiert, verfügen OpenAir-Klappenantriebe über verbrauchsarme Motoren und sorgen für eine schnelle, präzise Regelung. Das Ergebnis: Lange Lebenszyklen, deutlich spürbare Energieeffizienz, niedrige Gesamtkosten sowie höchste Widerstandsfähigkeit im Betrieb, beim Transport und auf der Baustelle. 

Wählen Sie den optimalen Klappenantrieb für Ihre Anforderungen.
Alle OpenAir-Produkte
Stellantriebe für HLK-Anwendungen
Stellantriebe für HLK-Anwendungen

Sparen Sie Zeit und Kosten mit OpenAir

  • 2 bis 35 Nm, 125 bis 250 N; 2 bis 150 s
  • Energie- und Kosteneinsparungen dank verbrauchsarmer Motoren 
  • Selbstzentrierende Achsadapter für schnelle, einfache Installation
  • Fehlerfreie Verdrahtung durch Schaltplan auf dem Etikett, farb- und nummercodierte Kabel
  • Extrem lange Lebenszyklen dank robuster Gehäuse 
  • Weltweit einsetzbar: UL-Zulassung und CE-Konformität
  • Für jede Anwendung der passende Klappenantrieb
Stellantriebe für Volumenstromregler
Stellantriebe für Volumenstromregler

OpenAir: mehr Möglichkeiten, mehr Komfort

  • 5 und10 Nm; 150 s
  • Schneller, einfacher Abgleich auf VAV-Boxen
  • Vereinfachter Service dank integrierter Klappenstellungsrückmeldung
  • Präszise, standortunabhängige Messwerterfassung
  • Flexible Systemintegration durch Unterstützung gängiger Kommunikationsstandards 
  • Langzeitstabile Messgenauigkeit ohne Alterungs- und Temperaturdrift
  • Extrem geräuscharme Motoren für maximalen Komfort
  • Weltweit einsetzbar: UL-Zulassung und CE-Konformität
OpenAir-Stellantriebe für Brand- und Rauchschutzklappen
Stellantriebe für Brand- und Rauchschutzklappen

Höchste Sicherheit mit OpenAir

  • 4, 9/7 oder 18 Nm; 90 s; 15 s Rückstellzeit; Thermoauslöseeinheit mit 72 °C oder 95 °C
  • Maximale Sicherheit dank präziser Meldung der Klappenstellung durch zwei integrierte Hilfsschalter
  • Mehr Flexibilität durch Thermoauslöseeinheit für zwei verschiedene Temperaturen
  • Hohe Zuverlässigkeit dank gleicher Drehmomente beim Öffnen und Schließen
  • Schnelle, einfache und sichere Installation und Inbetriebnahme mit selbstzentrierenden Achsadaptern
Gesundes Raumklima

Wissen

Gesundes Raumklima schaffen

Klappenantriebe für jeden Einsatz

Energieeffizient, einfach, flexibel und zuverlässig: Ihr Nutzen steht im Fokus des gesamten Klappenantriebsprogramms – von der reibungslosen Installation über die schnelle Inbetriebnahme bis hin zum effizienten, komfortablen Betrieb. Ob standardisiertes Verdrahtungskonzept oder selbstzentrierende Achsadapter: Mit OpenAir sparen Sie Zeit und Kosten. Wählen Sie einfach aus vier bewährten Gehäusegrößen, die sämliche HLK-Anwendungen abdecken. Auch da, wo die Ansprüche hoch sind, wie etwa bei Klimageräten in Zügen.

OpenAir ist flexibel auf Ihre Anforderungen zugeschnitten. Denn Siemens bietet für jede Anwendung den passenden Klappenantrieb: Komfortlüftung, variabler Volumenstrom, Brand- und Rauchschutzklappen, für Schienenfahrzeuge oder für andere Spezialanwendungen. Dabei profitieren Sie von einer großen Auswahl an Stellkräften, Steuersignalen und Kommunikationsstandards. Alle Klappenantriebe sind vielfach getestet und zeichnen sich durch ihr robustes Gehäuse sowie eine lange Produktlebensdauer von mehr als 100.000 Voll- und rund fünf Millionen Teilzyklen aus. Vorverdrahtete Klappenantriebe, die bewährte Farb- und Nummerncodierung der Kabel sowie das einheitliches Montagekonzept minimieren den Installationsaufwand, ebenso wie die selbstzentrierenden, mit nur einer Schraube montierbaren Achsadapter. Zudem können Sie Kosten- und Energieeffizienz durch verbrauchsarme, bürstenlose Motoren sowie die schnelle, präzise Umsetzung der Gebäudeautomationsbefehle deutlich optimieren.

Erfahren Sie mehr
OpenAir Broschüre

Weltweite Referenzen

Informieren Sie sich über OpenAir-Projekte in der Praxis 

Sjølivet Gebäude: Firmenzentrale Framo AS
Sofia Ring Mall in Bulgariens Hauptstadt
Radisson Blu Palace Hotel

Wir sind immer für Sie da

Laden Sie unsere Themenbroschüren und Produktkataloge herunter oder kontaktieren Sie unsere Experten, um mehr über die OpenAir-Produktpalette zu erfahren.

Immer an Ihrer Seite

Sie haben konkrete Fragen zu unseren OpenAir-Klappenantrieben? Dann zögern Sie nicht, unsere Experten zu kontaktieren.