Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Erleben Sie das Potenzial kontextualisierter Daten mit XHQ

Verschiedene IT-Systeme, die in Industrieprojekten verwendet werden, machen es schwierig, zeitnahe Geschäfts- und Betriebsentscheidungen auf der Grundlage aktueller und vollständiger Informationen zu treffen. XHQ verbindet, aggregiert, kontextualisiert und visualisiert Anlagen- und Geschäftsinformationen aus mehreren Backend-Datenquellen, was Ihnen hilft, fundiertere Entscheidungen zu treffen und die Kontrolle zu behalten, da Sie Echtzeitinformationen immer zur Hand haben. Seit mehr als 22 Jahren nutzen Kunden auf der ganzen Welt und aus allen Branchen XHQ, um messbare Vorteile zu erzielen, wie zum Beispiel:

  • Senkung der Betriebskosten um 8%
  • Steigerung der Anlagenauslastung um 9%
  • Erhöhung der Betriebsverfügbarkeit um 2,5%
  • Steigerung der Produktion um 11%
  • 95% weniger überfällige Sicherheitsaufträge
  • Verbesserung der Probleme im Antizipationsprozess um 10-15%

Entdecken Sie das neue XHQ 6.2 und führen Sie ein Upgrade auf das nächste Level durch

XHQ 6.2 bietet eine schnellere Amortisierung mit der durch den Visual Tile Composer aktivierten Personalisierung, umfassendere Datenintegration dank COMOS-Konnektivität und geringerem IT-Aufwand aufgrund verbesserter Cloud-Funktionen. Sehen Sie sich unser Webinar an, um mehr über die erweiterten Funktionen und neuen Features zu erfahren.

Häufig gestellte Fragen

Erste Schritte