Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Initial familiarization WLAN wird unterstützt durch Wireless.Consulting

Wir sind ein weltweit tätiger SIEMENS Solution Partner, der sich auf Beratung, Planung, Integration und Fehleranalyse digitaler drahtloser Netzwerke wie WLAN, iWLAN, WiFi 4, WiFi 5, WiFi 6, WiFi 7, 4G und 5G spezialisiert hat.
Zusammen mit unseren Kunden entwickeln wir maßgeschneiderte Lösungen für eine effiziente, sichere und zuverlässige Kommunikation.
Die Wireless.Consulting GmbH bietet dem Kunden optimale Lösungen für Funknetzwerke sowie einen umfassenden Support-Service. Zusätzlich zur Beratung, Planung und Installation bereiten wir Ihr Netzwerk akribisch vor, indem wir eine WLAN-Standortuntersuchung durchführen.

Warum Weil ein Anfang, der FUNKTIONIERT, die beste Grundlage ist ?

Die erste Einarbeitung ist die erste Phase unserer Arbeit. In einem persönlichen Gespräch koordinieren und dokumentieren wir die Anforderungen an die geplante WLAN-Infrastruktur. Das gibt allen Beteiligten einen guten Überblick über das Projekt, was auch hilft, alle weiteren Arbeitsschritte zu planen und zu budgetieren. Die in dieser Phase definierten Anforderungen dienen als Grundlage für die Implementierung und Akzeptanz der Infrastruktur und für die Überprüfung der Leistungsmerkmale.

Das Ergebnis: Sie erhalten eine Arbeitsbeschreibung, in der alle grundlegenden Anforderungen festgelegt sind und die Sie als Grundlage für Ihr eigenes Projekt verwenden können.

Wir stellen Ihre WLAN-Infrastruktur auf ein solides Fundament.

Die erste WLAN-Einweisung durch Wireless Consulting besteht aus einer logischen Abfolge bewährter Schritte. Es umfasst die Phasen der Vorbereitung, Prüfung und Nachbearbeitung.

Vorteile

  • Vorbereitung einer technischen Dokumentation
  • Zugang zu einer Projektmanagement-Plattform

Ausgewählte Funktionen

Ressourcen und verwandte Produkte erkunden

Weitere Informationen und Ressourcen

Voraussetzungen