Siemens-Vakuumschaltröhren sind das Herzstück unserer Mittelspannungskomponenten. Ihr hermetisch abgedichteter Vakuum-Kontaktspalt sorgt für gleichbleibende Schalteigenschaften während des gesamten Lebenszyklus.
Erzielen Sie zuverlässiges Schalten auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen, einschließlich Vibrationen und schwankenden Frequenzen. Unsere speziellen Kontaktmaterialien bieten ein hohes Kurzschlussschaltvermögen und einen minimalen Durchlasswiderstand, was einen stabilen Betrieb unabhängig von der Installationsausrichtung garantiert.
Profitieren Sie von wartungsfreiem Betrieb und einer verlängerten Lebensdauer mit bis zu 30.000 Betriebszyklen bei Leistungsschaltern und drei Millionen bei Schützen. Senken Sie die Betriebskosten durch minimalen Widerstand, ermöglichen Sie optimierte Kundendesigns und unterstützen Sie eine ökologische Energiewende.