3TM-Vakuumschütze von Siemens sind kompakte, flexible und zuverlässige Schütze, die Betriebsströme in Mittelspannungs-Stromverteilungssystemen sicher schalten.
3TM-Vakuumschütze sind für Nennspannungen von 7,2 bis 15 kV und Nennbetriebsströme von bis zu 450 A geeignet und gewährleisten einen umfassenden Schutz für viele Systemvorgänge, einschließlich:
- Fördersysteme und Aufzüge
- Pumpstationen
- Transformator- und Übergabestationen
- Elektroöfen
- Rechenzentren
- Windkraftanlagen
- Photovoltaik-Paneele
Siemens-3TM-Vakuumschütze sind in verschiedenen Versionen erhältlich, darunter:
- Schütz 3TM1: Ein einpoliger Schütz für spezielle Anwendungen
- Schütz 3TM3: Für hochfrequentes Schalten
- Schütz 3TM4: Kombiniert häufiges Lastschalten mit Kurzschlussschutz
- Schütz 3TM4-HC: Eine Kombination aus Schütze und Sicherung, erhältlich in Kompakt- und Hochstromausführung