Skip to main content
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Warum SiQuench?

SiQuench ist ein aktives Lichtbogenschutzsystem, das Lichtbogeneffekte abschwächt, indem es einen internen Lichtbogen innerhalb von Subzykluszeiten löscht. Dadurch werden Geräteschäden und Serviceausfälle minimiert, wodurch die Reparaturkosten und Betriebsausfälle reduziert werden. Das wiederverwendbare, wartungsfreie System bietet proaktive Sicherheitsmaßnahmen, die über die in den Normen festgelegten Sicherheitsstandards hinausgehen und die Prozessverfügbarkeit verbessern und Anlagen schützen.

Drei verfügbare OptionenSiQuench ist als voll integrierte Lösung für Siemens NXAIR-Schaltanlagen erhältlich. Es ist auch als Kernkomponente oder als QuickFit-Modul zur Integration in jede Art von luftisolierten MV-Schaltanlagen erhältlich.

Wichtige Vorteile

Herausragende Leistung

Das System ist bis zu 5 Mal wiederverwendbar (unter Last). Es kann auch bis zu 30-mal Leerlaufschaltungen zu Test- und Inbetriebnahme unterstützen, ohne dass ein Austausch erforderlich ist.

Übertrifft die Sicherheitsnormen

Der SiQuench verwendet kein explosives Medium und übertrifft damit die Sicherheitsstandards. Es erhöht die Wartungssicherheit und verhindert giftige Gasemissionen durch interne Lichtbogenfehler, die zu schwerer Atemnot führen können.

Reduzierung Ihrer wiederkehrenden Betriebskosten

Der SiQuench minimiert die Reparaturkosten mit wiederverwendbaren defekten Einheiten, schützt die Umgebung vor Verunreinigung, macht Reinigungskosten überflüssig, schaltet fünfmal ohne Ersatz und benötigt 20 Jahre lang keine Wartung.

Ausgewählte Funktionen

Ressourcen erkunden