Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Person, die vor einem Laptop sitzt und den SIPROTEC 5 5-Konfigurator zeigt

Möchten Sie Ihren SION 3AE2 in weniger als 60 Sekunden?

Passen Sie Ihr perfektes Produkt mit nur wenigen Klicks und mit 3D-Produktvisualisierung in Echtzeit an.

Warum SION 3AE2 Vakuum-Leistungsschalter?

Generatoren sind das entscheidende Herzstück der Stromerzeugung in unseren elektrischen Systemen. In der Lage zu sein, Kurzschlussströme in diesem Bereich sicher zu handhaben, ist absolut entscheidend und eine der anspruchsvollsten Aufgaben in Mittelspannungsnetzen. Der Siemens-Vakuum-Leistungsschalter SION 3AE2 wurde genau für diese außergewöhnlichen Anforderungen entwickelt: eine Lösung, die technische Exzellenz mit klaren Kundenvorteilen kombiniert und ihn zu einem unverzichtbaren Bestandteil Ihrer Infrastruktur macht.

  • bis zu 17,5 kV
  • bis zu 31,5 kA
  • bis zu 4000 A

Als Teil der weltweit etablierten SION-Produktplattform steht der 3AE2 für bewährte Qualität und zukunftsweisende Technologie. Die Typprüfung gemäß der strengen Generatornorm IEC/IEEE 62271-37-013 ist ein klares Leistungsversprechen, da der 3AE2 souverän die extremen Schaltaufgaben bewältigt, die in generatornahen Netzwerken auftreten.

Ein Mann erklärt einen anderen Mann SION 3AE5

Vorteile

Ultimativer Schutz

Masters Generator lädt und schützt Ihr Vermögen.

Nahtlose Integration

Das kompakte Design mit festen oder ausziehbaren Optionen ermöglicht eine einfache Integration in Standardschaltanlagen.

Zertifizierte Exzellenz

Typgeprüft nach Generatorstandards für langfristige Zuverlässigkeit und Effizienz.

Funktioniert mit allem SION-Zubehör

Trotz seiner überragenden Leistung ist der SION 3AE2 erstaunlich kompakt und flexibel. Er ist so schlank wie Leistungsschalter für Standardanwendungen und aufgrund seiner Zugehörigkeit zur SION-Familie kann er mühelos mit unseren anderen SION-Produkten innerhalb derselben kompakten Schaltanlagentypen kombiniert werden.

Gruppe MVP-Rahmen und ausziehbare Komponenten — 640x480

Nachhaltige Energieverteilung mit SION

Innovative Vakuumtechnologie macht SION-Leistungsschalter robust, kompakt und nachhaltig. Siemens-Produktmanager Daniel Pröhl gibt Einblicke in die SION-Leistungsschaltertechnologie.

Verwandter Inhalt