Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?
Person, die vor einem Laptop sitzt und den SIPROTEC 5 5-Konfigurator zeigt

Möchten Sie Ihr 3AH4 in weniger als 60 Sekunden?

Passen Sie Ihr perfektes Produkt mit nur wenigen Klicks und mit 3D-Produktvisualisierung in Echtzeit an.

Warum 3AH4 für häufige Operationen?

Die 3AH4-Leistungsschalter von Siemens wurden speziell für Anwendungen entwickelt, die eine hohe Anzahl von Schaltvorgängen erfordern. Sie bieten eine Lebensdauer in Industriequalität bei minimalem Wartungsaufwand. Seine Vakuumunterbrecher-Technologie ermöglicht bis zu 45.000 Schaltvorgänge ohne Wartung. Nach Durchführung der planmäßigen Wartung stellt der 3AH4 die volle Leistung für weitere 45.000 Operationen wieder her — was zu einer Gesamtlebenszykluskapazität von 90.000 Schaltvorgängen führt.

  • bis zu 24 kV
  • bis zu 40 kA
  • bis zu 3150 A
  • bis zu 90.000 Operationen
MV-Vakuum-Leistungsschalter für häufigen Betrieb — 3AH42 bis zu 24 kV — zurück

Vorteile

Hohe Haltbarkeit

Bis zu 90.000 Schaltvorgänge mit einfacher Wartung.

Berechenbare Wartung

Klare Wartungsintervalle reduzieren Überraschungen und vereinfachen die Planung.

Niedrigere Betriebskosten

Weniger Ersatzteile für nachhaltige Einsparungen über den gesamten Lebenszyklus.

Suchen Sie nach Lichtbogenofenbrechern?

Erfahren Sie mehr über unser 3AH4-Portfolio für Lichtbogenofenanwendungen.

MV-Vakuum-Leistungsschalter für Lichtbogenöfen — 3AH43 bis 40 kA, 40,5 kV, 4.000 A — Vorderseite