Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Laden Sie die Produktbroschüre hier herunter

Erfahren Sie mehr über die Funktionen und Möglichkeiten dieses Produkts.

Warum der intelligente Vakuum-Leistungsschalter SION 3AE8?

Der intelligente Vakuum-Leistungsschalter SION 3AE8 verwendet die klassische Vakuum-Lichtbogenlöschtechnologie von Siemens. Mit sicheren und zuverlässigen Primärgeräten als Grundlage integriert es fortschrittliche Sensor- und IoT-Technologien. Unterstützt durch den selbstlernenden Algorithmus von Siemens, macht es genaue Vorhersagen, indem es historische Daten und Daten vor Ort kombiniert und so eine vollständige Transparenz des Gerätezustands ermöglicht.

sion-3ae-left-1280x720

Zuverlässigkeit

Der SION 3AE8 hat eine klassische 3AE8+ EMV-Zertifizierung, die auf Relaisschutzstandards basiert.

Effizienz

Der intelligente Vakuum-Schutzschalter unterstützt sowohl die festverdrahtete Steuerung als auch die Kommunikationssteuerung, die für mehr Flexibilität verfügbar sind. Hochpräzise berührungslose Sensoren liefern genauere Daten.

Genauigkeit

Der hochpräzise 10-kHz-Sensor erfüllt moderne Erkennungsstandards.

Highlights