Direkt zum Hauptinhalt
Diese Seite wird mit automatisierter Übersetzung angezeigt. Lieber auf Englisch ansehen?

Prism - Always-on monitoring wird unterstützt durch Unleash Live

Unleash Live ist ein Computervision-Unternehmen für Unternehmen, das Energie-, Versorgungs-, Bergbau- und Ressourcenbetreiber sowie Betreiber kritischer Infrastrukturen in verteilten Portfolios mit mehreren Standorten betreut. Es ist hardwareunabhängig und kann in hybriden Edge- und Cloud-Umgebungen eingesetzt werden. Es erfüllt die Anforderungen industrieller Abläufe an Datenhoheit, Datenschutz und Sicherheit. Bediener vereinheitlichen visuelle Daten von jeder angeschlossenen Kamera oder Drohne in einer einzigen operativen Intelligenzebene, mit räumlichem Kontext über Fusion Atlas, KI-Erkennung über den AI App Store und Betriebsberichten über Cloud Insights. Das Ergebnis: geringere Betriebskosten für Inspektionen, frühere Erkennung von Defekten, wodurch die Investitionskosten für den Austausch von Anlagen verzögert werden, und eine stärkere Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Warum Kontinuierliche Livestream-Überwachung auf Websites mit hoher Aktivität?

Prism ist eine Enterprise Operational Intelligence-Software für Betreiber in den Bereichen Bergbau, Resources, Öl und Gas sowie kritischer Infrastrukturen, die eine kontinuierliche Livestream-Überwachung über feste Kameras durchführen. Es stellt eine Verbindung zu vorhandenen Kameras oder VMS-Systemen her und wendet KI-Erkennung auf Live-Videostreams an. Es wandelt Betriebsereignisse in Warnmeldungen, Wartungsauslöser und Compliance-Aufzeichnungen um, sodass die Betriebsteams auf der Grundlage aktueller Informationen handeln können

Vorteile

  • Kontinuierliche Überwachung ohne kontinuierliche Personalbesetzung. Die KI-Erkennung läuft auf jeder angeschlossenen Kamera gleichzeitig, deckt wichtige Ereignisse auf und unterdrückt Fehlalarme, sodass die Betriebsteams ausnahmsweise arbeiten, anstatt sich Feeds anzusehen.
  • Kein Rip-and-Replace-Einsatz. Prism stellt eine Verbindung zu vorhandenen Kameras her, analog oder IP, und lässt sich in Ihre VMS-Infrastruktur integrieren. Bestehende Hardwareinvestitionen werden beibehalten und die Intelligenzebene wird hinzugefügt.
  • Zentralisierte, zugängliche Beweise für die Einhaltung von Vorschriften und die Reaktion auf Vorfälle. Jedes Erkennungsereignis wird mit Quellbildern, Zeitstempel und räumlichem Kontext protokolliert, sodass Sicherheits-, Compliance- und Versicherungsteams eine überprüfbare Betriebsaufzeichnung erhalten.
  • Erkennungsleistung, die sich mit Ihren Daten verbessert. KI-Modelle im AI App Store werden im Laufe der Zeit auf Ihre spezifischen Ressourcen und Umgebungen abgestimmt, sodass die Erkennungsgenauigkeit zunimmt, wenn sich Betriebsdaten ansammeln.

Ausgewählte Funktionen

Praktische Anwendungsszenarien

Select...
Betriebsüberwachung von Bohranlage und Anlage

Betriebsüberwachung von Bohranlage und Anlage

Verbinden Sie vorhandene Rig-Kameras mit der KI-Erkennung zur PSA-Konformität, Überwachung von Sperrzonen, Geräteanomalien und Erkennung von Leckagen. Benachrichtigungen in Echtzeit ermöglichen ein proaktives HSE-Management in verteilten Einrichtungen.

Häufig gestellte Fragen

Ressourcen und verwandte Produkte erkunden